Your dashboard services.
Register to access all tools.

Udligningsforbindelse med falsklemmer

  • Til forbindelse mellem eller til metalinddækning uden forarbejde som boring
  • Med et beslag hver til eksempelvis tilslutning til indfangeranlæg og opførelse af indfangerspids (Ø8-10 mm)
  • Kan anvendes til attikafals med vinkel på 0-45° og længde op til max. 18 mm
Derved undgås tilsmudsning med borespåner.

1 Product

Part No. 365419 UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A

GTIN 4013364128927, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 457.50 g, PU: 5.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Klemmeområde fals: 0,7-10 mm
Materiale (falsklemme): Rustfrit
Længde: 400 mm
Materiale (kabel): Cu
Tværsnit: 16 mm2
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A
artikelnr.: 365419
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Klemmeområde fals 0,7-10 mm
Materiale (falsklemme) Rustfrit
Længde 400 mm
Materiale (kabel) Cu
Tværsnit 16 mm2
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 365419 was added to Notepad.

Product 365419 was added to the cart.


back to top