Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tilslutnings-/forbindelseslasker

Til tilslutning og forbindelse af metalbeklædning med nitter eller skruer.

NB:
Efter EN 62305-3, supplement 1, skal fire nitter Ø5 mm bruges til at forbinde materialer på 0,5 mm tykkelse eller to rustfrie skruer Ø6,3 mm (på begge sider) til materialer på ≥ 2 mm tykkelse.

Kort udførelse med frihul

2 Products

Part No. 377006 UEBL L170 B11 B5.2 6.5 AL

GTIN 4013364024922, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 39.30 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Al
Længde: 170 mm
Fastgørelse: [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: UEBL L170 B11 B5.2 6.5 AL
artikelnr.: 377006
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Al
Mål 30 x 2 mm
Længde 170 mm
Fastgørelse [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Midterhul Ø11 mm
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 377006 was added to Notepad.

Product 377006 was added to the cart.

Part No. 377027 UEBL L170 B11 B5.2 6.5 CU

GTIN 4013364034204, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 114.30 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Cu
Længde: 170 mm
Fastgørelse: [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: UEBL L170 B11 B5.2 6.5 CU
artikelnr.: 377027
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Cu
Mål 28 x 2 mm
Længde 170 mm
Fastgørelse [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Midterhul Ø11 mm
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 377027 was added to Notepad.

Product 377027 was added to the cart.


Kort udførelse uden frihul

1 Product

Part No. 377016 UEBL L170 B5.2 6.5 AL

GTIN 4013364083417, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 38.30 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Al
Længde: 170 mm
Fastgørelse: [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: UEBL L170 B5.2 6.5 AL
artikelnr.: 377016
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Al
Mål 30 x 2 mm
Længde 170 mm
Fastgørelse [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 377016 was added to Notepad.

Product 377016 was added to the cart.


Lang udførelse med frihul

1 Product

Part No. 377026 UEBL L220 B11 B5.2 6.5 AL

GTIN 4013364068582, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 48.02 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Al
Længde: 220 mm
Fastgørelse: [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: UEBL L220 B11 B5.2 6.5 AL
artikelnr.: 377026
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Al
Mål 30 x 2 mm
Længde 220 mm
Fastgørelse [8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Midterhul Ø11 mm
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 377026 was added to Notepad.

Product 377026 was added to the cart.


back to top