Part No. 374011 DS 8 L395 AL
GTIN 4013364030701, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 89.92 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | Al |
Mål | Ø8 mm |
Længde | Ca. 395 mm |
Standard | EN 62561-2 |
Part No. 374020 DS 30X2 L170 3XB11 AL
GTIN 4013364030725, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 39.30 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | Al |
Mål | 30 x 2 mm |
Længde | 170 mm |
Fastgørelse | [2x] Ø11 mm |
Midterhul | Ø11 mm |
Standard | i overensstemmelse med DIN EN 62561-2 |