Cupalbånd

Metalbånd til korrosionsbestandige forbindelser mellem stål eller aluminium og kobber.

2 Products

Part No. 562440 CUPAB 500X40X0.5 AL CU

GTIN 4013364019805, Customs tariff No. (EU): 76061292, Gross weight: 37.80 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Al / Cu
Mål: 500 x 40 x 0,5 mm

fabrikat: DEHN
Type: CUPAB 500X40X0.5 AL CU
artikelnr.: 562440
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Al / Cu
Mål 500 x 40 x 0,5 mm

Product 562440 was added to Notepad.

Product 562440 was added to the cart.

Part No. 562460 CUPAB 500X60X0.5 AL CU

GTIN 4013364019812, Customs tariff No. (EU): 76061292, Gross weight: 57.40 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Al / Cu
Mål: 500 x 60 x 0,5 mm

fabrikat: DEHN
Type: CUPAB 500X60X0.5 AL CU
artikelnr.: 562460
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Al / Cu
Mål 500 x 60 x 0,5 mm

Product 562460 was added to Notepad.

Product 562460 was added to the cart.