Part No. 562250 CUPAH GL Q25 L29 AL CU
GTIN 4013364019737, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 2.20 g, PU: 100.00 Pakkestørrelse
Technical data
Ydre materiale | Al |
Indre materiale | Cu |
Tværsnit | 25 mm2 |
Længde | 29 mm |
Indre diameter Ø | 6,3 mm |
Ydre diameter Ø | 8,3 mm |
Materialetykkelse | 1,0 mm |
Part No. 562035 CUPAH GL Q35 L32 AL CU
GTIN 4013364019744, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 2.70 g, PU: 100.00 Pakkestørrelse
Technical data
Ydre materiale | Al |
Indre materiale | Cu |
Tværsnit | 35 mm2 |
Længde | 32 mm |
Indre diameter Ø | 7,5 mm |
Ydre diameter Ø | 9,5 mm |
Materialetykkelse | 1,0 mm |
Part No. 562050 CUPAH GL Q50 L40 AL CU
GTIN 4013364019751, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 5.30 g, PU: 100.00 Pakkestørrelse
Technical data
Ydre materiale | Al |
Indre materiale | Cu |
Tværsnit | 50 mm2 |
Længde | 40 mm |
Indre diameter Ø | 8,2 mm |
Ydre diameter Ø | 10,0 mm |
Materialetykkelse | 1,0 mm |
Part No. 562135 CUPAH GL Q35 L32 CU AL
GTIN 4013364019768, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 2.50 g, PU: 100.00 Pakkestørrelse
Technical data
Ydre materiale | Cu |
Indre materiale | Al |
Tværsnit | 35 mm2 |
Længde | 32 mm |
Indre diameter Ø | 7,5 mm |
Ydre diameter Ø | 9,5 mm |
Materialetykkelse | 1,0 mm |
Part No. 562150 CUPAH GL Q50 L40 CU AL
GTIN 4013364019775, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 5.30 g, PU: 100.00 Pakkestørrelse
Technical data
Ydre materiale | Cu |
Indre materiale | Al |
Tværsnit | 50 mm2 |
Længde | 40 mm |
Indre diameter Ø | 8,2 mm |
Ydre diameter Ø | 10,0 mm |
Materialetykkelse | 1,0 mm |
Part No. 562001 CUPAH UGL Q50 L60 AL CU
GTIN 4013364019782, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 4.30 g, PU: 100.00 Pakkestørrelse
Technical data
Ydre materiale | Al |
Indre materiale | Cu |
Tværsnit | 50 mm2 |
Længde | 60 mm |
Indre diameter Ø | 8,5 mm |
Ydre diameter Ø | 9,5 mm |
Materialetykkelse | 0,5 mm |
Part No. 562101 CUPAH UGL Q50 L60 CU AL
GTIN 4013364019799, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 3.80 g, PU: 100.00 Pakkestørrelse
Technical data
Ydre materiale | Cu |
Indre materiale | Al |
Tværsnit | 50 mm2 |
Længde | 60 mm |
Indre diameter Ø | 8,5 mm |
Ydre diameter Ø | 9,5 mm |
Materialetykkelse | 0,5 mm |