Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tometal-skilleklemme med skærm

Tometaludgave til sammenføjning af ledere af forskellige materialer.

1 Product

Part No. 460147 ZMTK 6.10 FL30.40 CU STTZN

GTIN 4013364025349, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 350.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Cu / St/tZn
Klemmeområde (rund / flad): 6-10 / 30-40 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: ZMTK 6.10 FL30.40 CU STTZN
artikelnr.: 460147
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Cu / St/tZn
Klemmeområde (rund / flad) 6-10 / 30-40 mm
Skærm Kunststof grå
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 460147 was added to Notepad.

Product 460147 was added to the cart.


back to top