Your dashboard services.
Register to access all tools.

Stangklemme

Til forbindelse af indfangerstænger med ledere, til forbindelse af alle ledermaterialer.
Til tværforbindelse (krydsforbindelse) er klemmer kun egnede til St/tZn og rustfrit stål.

2 Products

Part No. 380020 FSK 8.10 16 SKM10X25 STTZN

GTIN 4013364066373, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 88.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (klemme): St/tZn
Klemmeområde (rund / rund): 8-10 / 16 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: FSK 8.10 16 SKM10X25 STTZN
artikelnr.: 380020
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) St/tZn
Klemmeområde (rund / rund) 8-10 / 16 mm
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 380020 was added to Notepad.

Product 380020 was added to the cart.

Part No. 380029 FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A

GTIN 4013364066359, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 72.10 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (klemme): Rustfrit
Klemmeområde (rund / rund): 8-10 / 16 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A
artikelnr.: 380029
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Rustfrit
Klemmeområde (rund / rund) 8-10 / 16 mm
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 380029 was added to Notepad.

Product 380029 was added to the cart.


back to top