Part No. 345008 KS 8 B11 STTZN
GTIN 4013364025073, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 28.00 g, PU: 100.00 Pakkestørrelse
Technical data
Klemmeområde (rund) | 8 mm |
Materiale | St/tZn |
Montagehul Ø | 11 mm |
Part No. 345010 KS 10 B11 STTZN
GTIN 4013364025080, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 26.00 g, PU: 100.00 Pakkestørrelse
Technical data
Klemmeområde (rund) | 10 mm |
Materiale | St/tZn |
Montagehul Ø | 11 mm |
Part No. 347205 KS 7.10 B10.5 AL
GTIN 4013364136601, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 25.90 g, PU: 100.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Klemmeområde (rund) | 7-10 mm |
Materiale | Al |
Montagehul Ø | 10,5 mm |
Standard | DIN EN 62561-1 |
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet. |