Your dashboard services.
Register to access all tools.

Snefangsgitterklemme

Til forbindelse af ledere med snefangsgitter, tilslutning med overligger med to skruer på langs.

2 Products

Part No. 343000 SGK ZS 7.10 KB3.13 STTZN

GTIN 4013364024861, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 171.20 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Klemmeområde: 3-13 mm
Materiale (klemme): St/tZn
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: SGK ZS 7.10 KB3.13 STTZN
artikelnr.: 343000
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Klemmeområde 3-13 mm
Materiale (klemme) St/tZn
Bredde 90 mm
Klemmeområde (rund) 7-10 mm
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 343000 was added to Notepad.

Product 343000 was added to the cart.

Part No. 343007 SGK ZS 7.10 KB3.13 CU

GTIN 4013364024878, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 184.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Klemmeområde: 3-13 mm
Materiale (klemme): Cu
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: SGK ZS 7.10 KB3.13 CU
artikelnr.: 343007
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Klemmeområde 3-13 mm
Materiale (klemme) Cu
Bredde 90 mm
Klemmeområde (rund) 7-10 mm
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 343007 was added to Notepad.

Product 343007 was added to the cart.


back to top