Your dashboard services.
Register to access all tools.

Prøvesonder

  • Til sikker kontakt med anlægsdele, som skal testes
  • Med M8-gevind til at skrue af og på prøveelektroden på spændingstester PHE4, PHE III og PHE
  • Til koblingsanlæg med begrænset plads
  • Kan fås i forskellige længder og vinkler

Prøvesonde, lige

Til koblingsanlæg med begrænset plads.

1 Product

Part No. 766916 PSO M8 PHE

GTIN 4013364106840, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 125.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

 

Technical data

Nominel spænding (UN ) 1 ... 24 kV
Samlet længde (lG ) 420 mm
Længde (l1 ) 300 mm
Diameter 11 mm
Anvendelse ^
Egnet til PHE4, PHE III, PHE

Product 766916 was added to Notepad.

Product 766916 was added to the cart.


Prøvesonde, lige, 800mm

Til transformatortårne og koblingsanlæg med større indstiksdybde.

1 Product

Part No. 766960 PSO M8 PHE L800

GTIN 4013364109629, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 310.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

 

Technical data

Nominel spænding (UN ) 1 ... 24 kV
Samlet længde (lG ) 890 mm
Diameter 14 mm
Anvendelse _
Egnet til PHE4, PHE III, PHE

Product 766960 was added to Notepad.

Product 766960 was added to the cart.


Prøvesonde, 25° vinklet

Til koblingsanlæg med begrænset plads.

1 Product

Part No. 766940 PSO M8 W25 PHE

GTIN 4013364080485, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 145.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

 

Technical data

Nominel spænding (UN ) 1 ... 24 kV
Samlet længde (lG ) 450 mm
Længde (l1 ) 280 mm
Diameter 11 mm
Anvendelse ^
Egnet til PHE4, PHE III, PHE

Product 766940 was added to Notepad.

Product 766940 was added to the cart.


Prøvesonde, 45° vinklet

Til koblingsanlæg med begrænset plads.

1 Product

Part No. 766941 PSO M8 W45 PHE

GTIN 4013364080478, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 150.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

 

Technical data

Nominel spænding (UN ) 1 ... 24 kV
Samlet længde (lG ) 395 mm
Længde (l1 ) 280 mm
Diameter 11 mm
Anvendelse ^
Egnet til PHE4, PHE III, PHE

Product 766941 was added to Notepad.

Product 766941 was added to the cart.


Prøvesonde, 90° vinklet

Til koblingsanlæg med begrænset plads og indgang fra fronten.

1 Product

Part No. 766950 PSO M8 W90 PHE

GTIN 4013364090668, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 339.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

 

Technical data

Nominel spænding (UN ) 1 ... 24 kV
Samlet længde (lG ) 200 mm
Længde (l1 ) 370 mm
Diameter 20 mm
Anvendelse ^
Egnet til PHE4, PHE III, PHE

Product 766950 was added to Notepad.

Product 766950 was added to the cart.


back to top