DEHNguard modular E (Y)PV SCI 1500
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45835565/HDVORSCHAU/952525a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45835565/HDVORSCHAU/952525a1_16-9.jpg)
- Komplet, modulær enhed til brug i solcelleanlæg bestående af en basisdel og et stikbart beskyttelsesmodul
- Kombineret skille- og kortslutningsanordning med sikker elektrisk isolering i beskyttelsesmodulet (patenteret SCI-princip)
- Nyt design til sikker brug i solcelleanlæg op til 1500 V
- Tested efter EN 50539-11
- Egnet til brug i alle typer solcelleanlæg efter IEC 60364-7-712
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45835566/HDVORSCHAU/952510_Schaltphasen_E_web.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45835566/HDVORSCHAU/952510_Schaltphasen_E_web.jpg)
Part No. 952520 DG ME YPV SCI 1500
GTIN 4013364149069, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 535.70 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
SPD iht. EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Type 2 / Klasse II |
Max. solcellespænding (UCPV ) | 1500 V |
Kortslutningsbæreevne (ISCPV ) | 10 kA |
Samlet afledestødstrøm (8/20 µs) (Itotal ) | 25 kA |
Nominel afledningsstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 6 kV |
Godkendelser | KEMA, UL |
Part No. 952525 DG ME YPV SCI1500 FM
GTIN 4013364149076, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 556.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
SPD iht. EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Type 2 / Klasse II |
Max. solcellespænding (UCPV ) | 1500 V |
Kortslutningsbæreevne (ISCPV ) | 10 kA |
Samlet afledestødstrøm (8/20 µs) (Itotal ) | 25 kA |
Nominel afledningsstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 6 kV |
Godkendelser | KEMA, UL |
FM-kontakt / kontaktform | Skiftekontakt |