Part No. 961200 DVCI 1 255
GTIN 4013364145108, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 477.30 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 / klasse I + klasse II |
Max. driftsspænding AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. overstrømsbeskyttelse på netsiden | integreret backupsikring |
Godkendelser | KEMA |
Udvidede tekniske data: | Brug i installationer med prospektiv kortslutningsstrøm på mere end 50 kAeff (prøvet af det tyske VDE) |
– Max. prospektiv kortslutningsstrøm | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 961205 DVCI 1 255 FM
GTIN 4013364145115, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 480.80 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 / klasse I + klasse II |
Max. driftsspænding AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. overstrømsbeskyttelse på netsiden | integreret backupsikring |
Godkendelser | KEMA |
FM-kontakt / kontaktform | Skiftekontakt |
Udvidede tekniske data: | Til brug i installationer med prospektiv kortslutningsstrøm på mere end 50 kAeff (prøvet af det tyske VDE) |
– Max. prospektiv kortslutningsstrøm | 100 kAeff (220 kApeak) |