Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tilslutningsklemme med trykplade

For tilslutning til stålkonstruktioner og stålblik med enskrueteknik.

Lille model

Tilslutning på langs eller tværs.

2 Products

Part No. 372018 AK 6.10 DS KBF5 18 STTZN

GTIN 4013364104624, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 161.90 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Klemmeområde: 5-18 mm
Materiale (klemme): St/tZn
Klemmeområde (rund): 6-10 mm
Tilslutningsretning: Langs / tværs
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: AK 6.10 DS KBF5 18 STTZN
artikelnr.: 372018
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Klemmeområde 5-18 mm
Materiale (klemme) St/tZn
Klemmeområde (rund) 6-10 mm
Standard DIN EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat

Product 372018 was added to Notepad.

Product 372018 was added to the cart.

Part No. 372019 AK 6.10 DS KBF5 18 V2A

GTIN 4013364104631, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 158.10 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Klemmeområde: 5-18 mm
Materiale (klemme): Rustfrit
Klemmeområde (rund): 6-10 mm
Tilslutningsretning: Langs / tværs
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: AK 6.10 DS KBF5 18 V2A
artikelnr.: 372019
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Klemmeområde 5-18 mm
Materiale (klemme) Rustfrit
Klemmeområde (rund) 6-10 mm
Standard EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat

Product 372019 was added to Notepad.

Product 372019 was added to the cart.


Stor model

Tilslutning på langs eller tværs.

1 Product

Part No. 372035 AK 6.10 DS KBF18 35 STTZN

GTIN 4013364104648, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 181.10 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Klemmeområde: 18-35 mm
Materiale (klemme): St/tZn
Klemmeområde (rund): 6-10 mm
Tilslutningsretning: Langs / tværs
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: AK 6.10 DS KBF18 35 STTZN
artikelnr.: 372035
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Klemmeområde 18-35 mm
Materiale (klemme) St/tZn
Klemmeområde (rund) 6-10 mm
Standard DIN EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat

Product 372035 was added to Notepad.

Product 372035 was added to the cart.


back to top