Spændingstester PHE
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57814449/HDVORSCHAU/767403a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57814449/HDVORSCHAU/767403a2_16-9.jpg)
- Pålidelig indikering
- Nem håndtering
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57814450/HDVORSCHAU/767428a1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57814450/HDVORSCHAU/767428a1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57814451/HDVORSCHAU/767428a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57814451/HDVORSCHAU/767428a2.jpg)
Nominelt spændingsområde op til 20 kV / 50 Hz, omskiftelig
Til 3-fasesystemer og jordede 1-fasede koblingsanlæg.
Omskiftelig spændingstester:
Omskifteren har 3 indstillinger til forskellige spændings- og frekvensområder:
3 ... 10 kV / 50 Hz – 3-fasesystem
6 ... 20 kV / 50 Hz – 3-fasesystem
6 ... 20 kV / 16,7 Hz – jordede 1-faseanlæg
Idræftsættelse er af sikkerhedsmæssige årsager kun mulig i den følsomme 3 ... 10 kV-indstilling. Omskifteren låser i de forskellige spændingsindstillinger, så uønsket omskiftning undgås. Omskiftning sker ved magnetisk betjening, slidfri reed-kontakt.
1 Product
Part No. 767416 PHE 3 20 S FU 1P
GTIN 4013364084247, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.40 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Nominel spænding (UN ) | 3 ... 20 kV |
Frekvens | 16,7 og 50 Hz |
Samlet længde (lG ) | 1560 mm |
Indstiksdybde (IO ) | 770 mm |
DB tegnings-nr. | 3 Ebgw 02.54 |
DB materiale-nr. | 743 361 |
Part No. 767415 PHE 6 20 S 16.7 1P
GTIN 4013364081116, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.30 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Nominel spænding (UN ) | 6 ... 20 kV |
Frekvens | 16,7 Hz |
Samlet længde (lG ) | 1560 mm |
Indstiksdybde (IO ) | 770 mm |
DB tegnings-nr. | 3 Ebgw 02.52 |
DB materiale-nr. | 738 302 |
Nominel spænding på 15 kV / 16,7 Hz
Speciel til jernbaneledninger.
Inklusiv krogelektrode og endeafslutning med klikfatning og skridsikker ring.
Brug ved forsyningsledninger ved jernbaner
Spændingstesteren til jernbaneanlægs forsyningsledninger har i modsætning til luftlednings-spændingstesteren en kortere forlængerdel. Pga. indikatoren skal spændingstester PHE 15 16,7 BEL STK kun anvendes ved jernbaneanlægs forsyningsledninger og ikke ved andre luftledningskomponenter.
1 Product
Part No. 767413 PHE 15 16.7 BEL STK
GTIN 4013364128750, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.55 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Nominel spænding (UN ) | 15 kV |
Frekvens | 16,7 Hz |
Samlet længde (lG ) | 1645 mm |
Indstiksdybde (IO ) | 765 mm |
DB tegnings-nr. | 3 Ebgw 02.55 |
DB materiale-nr. | 964 851 |