Måle-skillested - vægge med udvendig isolering
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52090661/HDVORSCHAU/476055a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52090661/HDVORSCHAU/476055a1_16-9.jpg)
Måle-skillestedet er teleskopisk fra 90-140 mm og kan med den ekstra afstandsholder bruges ved en isolationstykkelse på 320 mm. Ved korrekt installation sikrer det konstruktive design med sit specielt kantede og rustfrie dæksel beskyttelse imod tæt regn.
Nødvendige befæstigelseselementer som skruer, dyveler og polystyrenafdækning (til beskyttelse imod forurening ved pudsning) er inkluderet i levering.
Egnet til indsættelse af (perforations):
– Rund leder Ø8-10 mm
– Rund leder med kunststofkappe Ø13 mm
– HVI-ledere Ø20-27 mm
– Fladbånd 30x3,5 mm
Det nødvendige måle-skillested og nummerskilt skal bestilles separat.
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52090662/HDVORSCHAU/476055_1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52090662/HDVORSCHAU/476055_1.jpg)
Part No. 476055 TSKS WDVS 185X140X88 AH50.200 K V2A
GTIN 4013364219755, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.02 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (kasse) | PC / ABS |
Mål (kasse) | 185 x 145 mm |
Materiale (dæksel) | Rustfrit |
Materiale (afstandsholder) | PP |
Mål (afstandsholder) | 120 x 120 x 200 mm |
Indbygningsmål | 90-320 mm |
Part No. 476050 TSK WDVS 180X140X88 K V2A
GTIN 4013364219717, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.02 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (kasse) | PC / ABS |
Mål (kasse) | 185 x 145 mm |
Materiale (dæksel) | Rustfrit |
Indbygningsmål | 90-140 mm |
Part No. 476053 AH TSK WDVS 50.200 K
GTIN 4013364219724, Customs tariff No. (EU): 39259080, Gross weight: 225.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (afstandsholder) | PP |
Mål (afstandsholder) | 120 x 120 x 200 mm |