Part No. 107390 DBS KB D50 RA680 V2A
GTIN 4013364478466, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.75 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Materiale stativ | Rustfrit |
Støtte | 50 og 40*) mm |
Radius | 680 mm |
Nødvendig plads til trefod | 1175 x 1020 mm |
Kun med adaptersæt artikelnr. 107 399. |
Part No. 107391 DBS KB D50 RA1330 V2A
GTIN 4013364478473, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.60 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Materiale stativ | Rustfrit |
Støtte | 50 og 40*) mm |
Radius | 1330 mm |
Nødvendig plads til trefod | 2300 x 1995 mm |
Kun med adaptersæt artikelnr. 107 399. |
Part No. 107490 VBS KB D50 RA680 V2A
GTIN 4013364478480, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.38 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale stativ | Rustfrit |
Støtte | 50 og 40*) mm |
Radius | 680 mm |
Nødvendig plads til trefod | 960 x 960 mm |
Kun med adaptersæt artikelnr. 107 399. |
Part No. 107491 VBS KB D50 RA1330 V2A
GTIN 4013364478497, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 17.63 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale stativ | Rustfrit |
Støtte | 50 og 40*) mm |
Radius | 1330 mm |
Nødvendig plads til trefod | 1880 x 1880 mm |
Kun med adaptersæt artikelnr. 107 399. |