Part No. 472309 ES 4AP 11X11 V2A
GTIN 4013364157170, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 235.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | Rustfrit |
Tværsnit | 105 mm2 |
Tilslutningsborehuller Ø | 11 x 11 mm |
Mål (l x b x t1) | 232 x 30 x 3,5 mm |
Fastgørelse | [2x] 12 x 15 mm |
Standard | DIN EN 62561-1 |
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet. |
Part No. 472319 ES 6AP 11X11 V2A
GTIN 4013364157187, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 278.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | Rustfrit |
Tværsnit | 105 mm2 |
Tilslutningsborehuller Ø | 11 x 11 mm |
Mål (l x b x t1) | 292 x 30 x 3,5 mm |
Fastgørelse | [2x] 12 x 15 mm |
Standard | DIN EN 62561-1 |
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet. |
Part No. 472329 ES 8AP 11X11 V2A
GTIN 4013364157194, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 319.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | Rustfrit |
Tværsnit | 105 mm2 |
Tilslutningsborehuller Ø | 11 x 11 mm |
Mål (l x b x t1) | 352 x 30 x 3,5 mm |
Fastgørelse | [2x] 12 x 15 mm |
Standard | DIN EN 62561-1 |
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet. |
Part No. 472339 ES 10AP 11X11 V2A
GTIN 4013364157200, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 363.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | Rustfrit |
Tværsnit | 105 mm2 |
Tilslutningsborehuller Ø | 11 x 11 mm |
Mål (l x b x t1) | 412 x 30 x 3,5 mm |
Fastgørelse | [2x] 12 x 15 mm |
Standard | DIN EN 62561-1 |
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet. |
Part No. 472349 ES 12AP 11X11 V2A
GTIN 4013364157217, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 403.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | Rustfrit |
Tværsnit | 105 mm2 |
Tilslutningsborehuller Ø | 11 x 11 mm |
Mål (l x b x t1) | 472 x 30 x 3,5 mm |
Fastgørelse | [2x] 12 x 15 mm |
Standard | DIN EN 62561-1 |
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet. |