Berøringsløs spændingstester ASP - sæt
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49965469/HDVORSCHAU/767571a0003_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49965469/HDVORSCHAU/767571a0003_16-9.jpg)
- Enkel og let håndtering pga. kompakt udførelse
- Pladsoptimeret transport
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49965472/HDVORSCHAU/767571_Fam_Stu%CC%88ckliste_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49965472/HDVORSCHAU/767571_Fam_Stu%CC%88ckliste_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49965471/HDVORSCHAU/767571az2.jpg)
Den berøringsløse spændingstester med E-feltsensor i kategori "S" er udstyret med en arm med grøn markering til kontakt med nederste isolatorplade i 90° vinkel fra ASP'en.
Hvis en koronaring er installeret, benyttes næste tilgængelige isolatorplade over ringen.
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49965471/HDVORSCHAU/767571az2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49965470/HDVORSCHAU/767571az1.jpg)
Den berøringsløse spændingstester ASP med E-feltsensor i kategori "L" er udstyret med grøn ring til kontakt med sidste jordede koronaring, så E-feltsensoren peger i retning af luftledningen for enden af isolatoren.
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49965470/HDVORSCHAU/767571az1.jpg)
Part No. 767571 ASPS 110 420 L
GTIN 4013364124967, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.23 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Nominel spænding (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frekvens | 50 Hz |
Samlet længde (lG ) | 960 mm |
Part No. 767565 ASPS 110 132 16.7 L
GTIN 4013364143760, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.27 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Nominel spænding (UN ) | 110 ... 132 kV |
Frekvens | 16,7 Hz |
Samlet længde (lG ) | 960 mm |
DB tegnings-nr. | 3 Eku 710 002 |
Part No. 767572 ASPS 110 420 S
GTIN 4013364124974, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.21 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Nominel spænding (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frekvens | 50 Hz |
Samlet længde (lG ) | 1000 mm |
Part No. 767582 ASP 110 420 S
GTIN 4013364144569, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.47 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Nominel spænding (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frekvens | 50 Hz |
Samlet længde (lG ) | 1000 mm |
Part No. 767573 ASPS 110 420 S L
GTIN 4013364134270, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 4.94 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Nominel spænding (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frekvens | 50 Hz |
Samlet længde (lG ) | 1000 mm |