Your dashboard services.
Register to access all tools.

Samlemuffer

Til samling af to runde ledere med fire skruer.

ZG 8

1 Product

Part No. 385203 VM 8 SKM6X10 ZG

GTIN 4013364035669, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 65.60 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Samlemuffer ZG 8
Samlemuffer til sammenføjning af to rundledere
på langs
Materiale (klemme): ZG
Klemmeområde (rund): 8 mm
Skrue: M6 x 10 mm
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: VM 8 SKM6X10 ZG
artikelnr.: 385203
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) ZG
Klemmeområde (rund) 8 mm
Skrue dj M6 x 10 mm
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 385203 was added to Notepad.

Product 385203 was added to the cart.


ZG 7-10

1 Product

Part No. 385202 VM 7.10 SKM6X12 ZG

GTIN 4013364068131, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 71.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (klemme): ZG
Klemmeområde (rund): 7-10 mm
Skrue: M6 x 12 mm
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: VM 7.10 SKM6X12 ZG
artikelnr.: 385202
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) ZG
Klemmeområde (rund) 7-10 mm
Skrue dj M6 x 12 mm
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 385202 was added to Notepad.

Product 385202 was added to the cart.


Al 8

1 Product

Part No. 385213 VM 8 SKM6X8 AL

GTIN 4013364090873, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 40.30 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (klemme): Al
Klemmeområde (rund): 8 mm
Skrue: M6 x 8 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: VM 8 SKM6X8 AL
artikelnr.: 385213
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Al
Klemmeområde (rund) 8 mm
Skrue dj M6 x 8 mm
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 385213 was added to Notepad.

Product 385213 was added to the cart.


Cu 8

1 Product

Part No. 385207 VM 8 SKM6X8 CU

GTIN 4013364049093, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 65.70 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Samlemuffer Cu
Samlemuffer til sammenføjning af to rundledere
på langs
Materiale (klemme): Cu
Klemmeområde (rund): 8 mm
Skrue: M6 x 8 mm
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: VM 8 SKM6X8 CU
artikelnr.: 385207
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Cu
Klemmeområde (rund) 8 mm
Skrue dj M6 x 8 mm
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 385207 was added to Notepad.

Product 385207 was added to the cart.


back to top