Part No. 900230 DSO 1 255
GTIN 4013364153783, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.67 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Klassificering iht. EN 61643-11/IEC 61643-11 | Type 1 / klasse I |
Max. driftsspænding AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 200 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. overstrømsbeskyttelse på netsiden | 160 A gG |