Your dashboard services.
Register to access all tools.

Parallelforbinder

Til forbindelse af to parallelle ledere.

Til ledere med samme diameter, med en skrue

2 Products

Part No. 306020 PV 7.10 FRM10X35 STTZN

GTIN 4013364096264, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (klemme): St/tZn
Klemmeområde (rund / rund): 7-10 mm
Skrue: M10 x 35 mm
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PV 7.10 FRM10X35 STTZN
artikelnr.: 306020
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) St/tZn
Klemmeområde (rund / rund) 7-10 mm
Standard DIN EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 4,0 kA
*) For detaljer se prøvecertifikat

Product 306020 was added to Notepad.

Product 306020 was added to the cart.

Part No. 306029 PV 7.10 FRM10X35 V4A

GTIN 4013364129467, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 122.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (klemme): Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (rund / rund): 7-10 mm
Klemmeområde (flertrådet / leder): 25-120 mm2
Skrue: M10 x 35 mm
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PV 7.10 FRM10X35 V4A
artikelnr.: 306029
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (rund / rund) 7-10 mm
Klemmeområde (flertrådet / leder) 25-120 mm2
Standard DIN EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA
*) For detaljer se prøvecertifikat

Product 306029 was added to Notepad.

Product 306029 was added to the cart.


Til ledere med samme diameter, med to skruer

2 Products

Part No. 307000 PV 7.10 SKM8X20 STTZN

GTIN 4013364024151, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 107.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (klemme): St/tZn
Klemmeområde (rund / rund): 7-10 mm
Skrue: M8 x 20 mm
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PV 7.10 SKM8X20 STTZN
artikelnr.: 307000
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) St/tZn
Klemmeområde (rund / rund) 7-10 mm
Standard DIN EN 62561-1
*) For detaljer se prøvecertifikat

Product 307000 was added to Notepad.

Product 307000 was added to the cart.

Part No. 307007 PV 7.10 SKM8X20 CU

GTIN 4013364024168, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 106.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (klemme): Cu
Klemmeområde (rund / rund): 7-10 mm
Klemmeområde (flertrådet / leder): 16-95 mm2
Skrue: M8 x 20 mm
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PV 7.10 SKM8X20 CU
artikelnr.: 307007
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Cu
Klemmeområde (rund / rund) 7-10 mm
Klemmeområde (flertrådet / leder) 16-95 mm2
Standard DIN EN 62561-1
*) For detaljer se prøvecertifikat

Product 307007 was added to Notepad.

Product 307007 was added to the cart.


Til ledere med forskellig diameter, med en skrue

2 Products

Part No. 306121 PV 6.22 FRM10X40 STBLANK

GTIN 4013364284920, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 163.16 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Parallelforbinder med en skrue St/blank
Parallelforbinder til forbindelse af to ledere parallelt
Materiale (klemme): St/blank
Klemmeområde (rund / rund): 6-22 / 6-22 mm
Skrue: M10 x 40 mm
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PV 6.22 FRM10X40 STBLANK
artikelnr.: 306121
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) St/blank
Klemmeområde (rund / rund) 6-22 / 6-22 mm
Standard DIN EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,1 kA
*) for detaljer se prøvecertifikat

Product 306121 was added to Notepad.

Product 306121 was added to the cart.

Part No. 306122 PV 6.22 FRM10X40 STTZN

GTIN 4013364284937, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 167.12 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Parallelforbinder med en skrue St/Zn
Parallelforbinder til forbindelse af to ledere parallelt
Materiale (klemme): St/Zn
Klemmeområde (rund / rund): 6-22 / 6-22 mm
Skrue: M10 x 40 mm
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PV 6.22 FRM10X40 STTZN
artikelnr.: 306122
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) St/Zn
Klemmeområde (rund / rund) 6-22 / 6-22 mm
Standard DIN EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,1 kA
*) for detaljer se prøvecertifikat

Product 306122 was added to Notepad.

Product 306122 was added to the cart.


Til ledere med forskellig diameter, 4-10 mm

2 Products

Part No. 305000 PV 4.10 SKM8X30 STTZN

GTIN 4013364041936, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 148.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (klemme): St/tZn
Klemmeområde (rund / rund): 4-10 mm
Skrue: M8 x 30 mm
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PV 4.10 SKM8X30 STTZN
artikelnr.: 305000
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) St/tZn
Klemmeområde (rund / rund) 4-10 mm
Standard DIN EN 62561-1
*) For detaljer se prøvecertifikat

Product 305000 was added to Notepad.

Product 305000 was added to the cart.

Part No. 305007 PV 4.10 SKM8X30 CU

GTIN 4013364052307, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 153.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (klemme): Cu
Klemmeområde (rund / rund): 4-10 mm
Klemmeområde (flertrådet / leder): 10-70 mm2
Skrue: M8 x 30 mm
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PV 4.10 SKM8X30 CU
artikelnr.: 305007
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Cu
Klemmeområde (rund / rund) 4-10 mm
Klemmeområde (flertrådet / leder) 10-70 mm2
Standard DIN EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 13,6 kA
*) For detaljer se prøvecertifikat

Product 305007 was added to Notepad.

Product 305007 was added to the cart.


Til ledere med forskellig diameter, lille

Med gevind i underdelen og sekskantmøtrik M8.
Anført kortslutningsstrøm gælder for 70 mm² Cu-leder.

1 Product

Part No. 306100 PV 5.12.5 SKM8X45 CU

GTIN 4013364024113, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 238.30 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (klemme): Cu
Klemmeområde (rund / rund): 5-12,5 mm
Klemmeområde (flertrådet / leder): 16-95 mm2
Skrue: M8 x 45 mm
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PV 5.12.5 SKM8X45 CU
artikelnr.: 306100
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Cu
Klemmeområde (rund / rund) 5-12,5 mm
Klemmeområde (flertrådet / leder) 16-95 mm2
Standard DIN EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 13,6 kA
*) For detaljer se prøvecertifikat

Product 306100 was added to Notepad.

Product 306100 was added to the cart.


Til ledere med forskellig diameter, stor

Med gevind i underdelen og sekskantmøtrik M10.
Anført kortslutningsstrøm gælder for 70 mm² Cu-leder.

1 Product

Part No. 306101 PV 5.16 SKM10X50 CU

GTIN 4013364024120, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 412.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (klemme): Cu
Klemmeområde (rund / rund): 5-16 mm
Klemmeområde (flertrådet / leder): 16-150 mm2
Skrue: M10 x 50 mm
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Standard: DK EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: PV 5.16 SKM10X50 CU
artikelnr.: 306101
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Cu
Klemmeområde (rund / rund) 5-16 mm
Klemmeområde (flertrådet / leder) 16-150 mm2
Standard DK EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 13,6 kA
*) For detaljer se prøvecertifikat

Product 306101 was added to Notepad.

Product 306101 was added to the cart.


back to top