Your dashboard services.
Register to access all tools.

Universalforbinder

Forbindelse af runde ledere til kryds-, T-, parallel- og dobbeltlederforbindelser.

1 Product

Part No. 315119 UV 8.10 KTP V2A

GTIN 4013364134072, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 91.60 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Materiale (klemme): Rustfrit
Klemmeområde (rund): 8-10 mm
Skrue: M10 x 35 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: UV 8.10 KTP V2A
artikelnr.: 315119
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Rustfrit
Klemmeområde (rund) 8-10 mm
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 315119 was added to Notepad.

Product 315119 was added to the cart.


back to top