Part No. 700099 AB 32 46 RW K L...
GTIN 4013364157415, Customs tariff No. (EU): 39169010, Gross weight: 1.28 g/mm, PU: 500.00 mm
Technical data
Materiale | Glasfiberforstærket polyester |
Mål (B x H) | 32 x 46 mm |
Længde | Op til 6000 mm *) |
Materialetykkelse | 6 mm |
Farve | Rød ● / hvid ○ |
*)
Angiv længde ved bestilling! Bemærk: Fås kun i trin a 500 mm. |
Part No. 700098 H AB 32 46 K
GTIN 4013364157422, Customs tariff No. (EU): 39169090, Gross weight: 180.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK
Technical data
Materiale | Kunststof |
Materialetykkelse | 6 mm |
Farve | Rød ● |