Tilslutningskabel til DEHNcube
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094369/HDVORSCHAU/900948a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094369/HDVORSCHAU/900948a1_16-9.jpg)
- Tilslutningskabler til enkel forbindelse af DEHNcube YPV SCI 1000 ... til inverteren i solcelleanlæg
- Egnet til udendørs montering
- 6 mm2 til lavest mulige spændingsfald
- Kabler kan forkortes til ønskede individuelle længde
- Overskydende kabellængde undgås, hvorved bedre sikkerhed sikres med lavere transmissionstab
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094370/HDVORSCHAU/DEHNcube_Schaltbilder_01_web.jpg)
(MPP-tracker) på inverteren.
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094370/HDVORSCHAU/DEHNcube_Schaltbilder_01_web.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094371/HDVORSCHAU/DEHNcube_Schaltbilder_05_web.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094371/HDVORSCHAU/DEHNcube_Schaltbilder_05_web.jpg)
Part No. 900945 AL DCU Y PV L3X1000
GTIN 4013364425118, Customs tariff No. (EU): 85444991, Gross weight: 230.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Tilslutning af | 1 leder |
Kabeltværsnit | 6 mm2 |
Materiale (kabel) | Cu |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Længde (1) [-> inverter] | 1000 mm |
Længde (2) [-> DEHNcube] | 1000 mm |
Længde (3) [-> +/- leder] | 1000 mm |