Your dashboard services.
Register to access all tools.

Kabelsaks til HVI-ledere

Kabelsaks til afklipning af HVI-leder light, HVI-leder (ydre diameter 20 / 23 mm) og HVI-power-leder (ydre diameter 27 mm) såvel som CUI-leder.
Det specielle design af kabelsaksen tillader også præcis klipning af flertrådede ledere og enkel fastgørelse af tilslutningselement.

HVI-cutter

1 Product

Part No. 597032 HVI CUTTER 32

GTIN 4013364155008, Customs tariff No. (EU): 82033000, Gross weight: 1.49 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Diameter Ø leder: Op til 32 mm

fabrikat: DEHN
Type: HVI CUTTER 32
artikelnr.: 597032
eller tilsvarende

 

Technical data

Diameter Ø leder Op til 32 mm
Materiale (klinger) Værktøjsstål (CR-Moly (SCM440))
Materiale (håndtag) Kulstofstål (SS400)
Længde 600 mm

Product 597032 was added to Notepad.

Product 597032 was added to the cart.


back to top