Part No. 390150 KB 6.10 FRM10X35 STTZN
GTIN 4013364032187, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 53.90 g, PU: 100.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (klemme) | St/tZn |
Klemmeområde (rund) | 6-10 mm |
Skrue | e M10 x 35 mm |
Materiale (skrue / møtrik) | St/tZn |
Standard | DIN EN 62561-1 |
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet. |
Part No. 390157 KB 6.10 FRM10X35 CU
GTIN 4013364032194, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 54.20 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (klemme) | Cu |
Klemmeområde (rund) | 6-10 mm |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | 35-120 <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Skrue | e M10 x 35 mm |
Materiale (skrue / møtrik) | Rustfrit |
Standard | DIN EN 62561-1 |
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet. |
Part No. 390159 KB 6.10 FRM10X35 V2A
GTIN 4013364032200, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 62.00 g, PU: 100.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (klemme) | Rustfrit |
Klemmeområde (rund) | 6-10 mm |
Skrue | e M10 x 35 mm |
Materiale (skrue / møtrik) | Rustfrit |
Standard | DIN EN 62561-1 |
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet. |