Your dashboard services.
Register to access all tools.

Fladbåndsholder med overligger - flad opbygning

Overligger med to skruer M6.

Med aflangt hul (6,5 x 16 mm)

2 Products

Part No. 284030 FBH ZS 30 B6.5X16 STTZN

GTIN 4013364022485, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 55.20 g, PU: 100.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Højde (lederholder): 10 mm
Lederholder: 30 x 3,5 mm
Materiale (lederholder): St/tZn
Materiale (underdel): St/tZn
Materialetykkelse: 3 mm

fabrikat: DEHN
Type: FBH ZS 30 B6.5X16 STTZN
artikelnr.: 284030
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde (lederholder) 10 mm
Lederholder 30 x 3,5 mm
Materiale (lederholder) St/tZn
Materiale (underdel) St/tZn
Materialetykkelse (t) 3 mm
Komponentbredde (l1) 58 mm
Standard EN 62561-4

Product 284030 was added to Notepad.

Product 284030 was added to the cart.

Part No. 284040 FBH ZS 40 B6.5X16 STTZN

GTIN 4013364022492, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 66.20 g, PU: 100.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Højde (lederholder): 10 mm
Lederholder: 40 x 4-5 mm
Materiale (lederholder): St/tZn
Materiale (underdel): St/tZn
Materialetykkelse: 3 mm

fabrikat: DEHN
Type: FBH ZS 40 B6.5X16 STTZN
artikelnr.: 284040
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde (lederholder) 10 mm
Lederholder 40 x 4-5 mm
Materiale (lederholder) St/tZn
Materiale (underdel) St/tZn
Materialetykkelse (t) 3 mm
Komponentbredde (l1) 70 mm
Standard EN 62561-4

Product 284040 was added to Notepad.

Product 284040 was added to the cart.


Med aflangt hul (6,5 x 16 mm) og formonteret træskrue

2 Products

Part No. 286030 FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 STTZN

GTIN 4013364022508, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 61.90 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Højde (lederholder): 10 mm
Lederholder: 30 x 3,5 mm
Materiale (lederholder): St/tZn
Materiale (underdel): St/tZn
Materialetykkelse: 3 mm
Skrue: 5 x 50 mm

fabrikat: DEHN
Type: FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 STTZN
artikelnr.: 286030
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde (lederholder) 10 mm
Lederholder 30 x 3,5 mm
Materiale (lederholder) St/tZn
Materiale (underdel) St/tZn
Materialetykkelse (t) 3 mm
Skrue ak 5 x 50 mm
Komponentbredde (l1) 58 mm
Standard EN 62561-4

Product 286030 was added to Notepad.

Product 286030 was added to the cart.

Part No. 286139 FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 V2A

GTIN 4013364035393, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 46.50 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Højde (lederholder): 8,5 mm
Lederholder: 30 x 3,5 mm
Materiale (lederholder): Rustfrit
Materiale (underdel): Rustfrit
Materialetykkelse: 2 mm
Skrue: 5 x 50 mm

fabrikat: DEHN
Type: FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 V2A
artikelnr.: 286139
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde (lederholder) 8,5 mm
Lederholder 30 x 3,5 mm
Materiale (lederholder) Rustfrit
Materiale (underdel) Rustfrit
Materialetykkelse (t) 2 mm
Skrue ak 5 x 50 mm
Komponentbredde (l1) 58 mm
Standard EN 62561-4

Product 286139 was added to Notepad.

Product 286139 was added to the cart.


back to top