Your dashboard services.
Register to access all tools.

Fladbåndsholder DEHNhold

Til fastgørelse af flade ledere med slidset overligger, fast lederføring.
Kan anvendes til forskellige materialer, f.eks. Al, rustfrit stål, St/tZn og Cu.

Med indvendigt gevind

1 Product

Part No. 274030 FBH ZS 30 M8 V2A

GTIN 4013364130340, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 35.90 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Materiale (lederholder): Rustfrit
Lederholder: 30 x 3,5 mm
Højde (lederholder): 20 mm
Gevind (lederholder): M8

fabrikat: DEHN
Type: FBH ZS 30 M8 V2A
artikelnr.: 274030
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (lederholder) Rustfrit
Lederholder 30 x 3,5 mm
Lederholder 6-10 mm
Højde (lederholder) 20 mm
Gevind (lederholder) M8
Standard EN 62561-4

Product 274030 was added to Notepad.

Product 274030 was added to the cart.


Formonteret med skrue, kunststofsokkel og dyvel

1 Product

Part No. 274230 FBH ZS 30 KS KD8X40 V2A

GTIN 4013364130456, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 46.90 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Materiale (lederholder): Rustfrit
Lederholder: 30 x 3,5 mm
Højde (lederholder): 20 mm
Gevind (lederholder): M8
Skrue: 5 x 50 mm
Plastikdyvel: Ø8 x 40 mm

fabrikat: DEHN
Type: FBH ZS 30 KS KD8X40 V2A
artikelnr.: 274230
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (lederholder) Rustfrit
Lederholder 30 x 3,5 mm
Lederholder 6-10 mm
Højde (lederholder) 20 mm
Gevind (lederholder) M8
Skrue ak 5 x 50 mm
Plastikdyvel Ø8 x 40 mm
Standard EN 62561-4

Product 274230 was added to Notepad.

Product 274230 was added to the cart.


back to top