Your dashboard services.
Register to access all tools.

Stangholder med overligger og afdækning

Komplet endhed med afdækning til installation af indfanger- og jordindføringsstænger, fast lederføring.

Med indvendigt gevind

1 Product

Part No. 275116 SH ZS 16 M8 V2A

GTIN 4013364095823, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 98.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (overligger): St/tZn
Materiale (underdel): ZG

fabrikat: DEHN
Type: SH ZS 16 M8 V2A
artikelnr.: 275116
eller tilsvarende

 

Technical data

Lederholder 16 mm
Gevind (lederholder) M8
Højde (lederholder) 20 mm
Materiale (overligger) St/tZn
Materiale (underdel) ZG

Product 275116 was added to Notepad.

Product 275116 was added to the cart.


Formonteret med skrue og dyvel

1 Product

Part No. 275260 SH ZS 16 KD8X40 STTZN ZG

GTIN 4013364095830, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 102.30 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (overligger): St/tZn
Materiale (underdel): ZG
Skrue: 5 x 50 mm

fabrikat: DEHN
Type: SH ZS 16 KD8X40 STTZN ZG
artikelnr.: 275260
eller tilsvarende

 

Technical data

Lederholder 16 mm
Gevind (lederholder) M8
Højde (lederholder) 20 mm
Materiale (overligger) St/tZn
Materiale (underdel) ZG
Skrue ak 5 x 50 mm
Plastikdyvel Ø8 x 40 mm

Product 275260 was added to Notepad.

Product 275260 was added to the cart.


back to top