Your dashboard services.
Register to access all tools.

Lederholder til tagunderstøtning

Til fastgørelse af runde ledere på tagunderstøtning, isoleret med klemmetylle, fast lederføring.

2 Products

Part No. 425076 LH KD 8.10 D76 STTZN

GTIN 4013364022683, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 212.86 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Klemmeområde (rør Ø): 76 mm
Materiale: St/tZn
Lederholder (rund): 8-10 mm

fabrikat: DEHN
Type: LH KD 8.10 D76 STTZN
artikelnr.: 425076
eller tilsvarende

 

Technical data

Klemmeområde (rør Ø) 76 mm
Materiale St/tZn
Lederholder (rund) 8-10 mm
Lederføring Fast

Product 425076 was added to Notepad.

Product 425076 was added to the cart.

Part No. 425089 LH KD 8.10 D89 STTZN

GTIN 4013364022706, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 238.95 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Klemmeområde (rør Ø): 89 mm
Materiale: St/tZn
Lederholder (rund): 8-10 mm

fabrikat: DEHN
Type: LH KD 8.10 D89 STTZN
artikelnr.: 425089
eller tilsvarende

 

Technical data

Klemmeområde (rør Ø) 89 mm
Materiale St/tZn
Lederholder (rund) 8-10 mm
Lederføring Fast

Product 425089 was added to Notepad.

Product 425089 was added to the cart.


back to top