Your dashboard services.
Register to access all tools.

Kunststoflederholder til nedløbsrør

Til isoleret fastgørelse af nedledere på nedløbsrør af metal, hvorved måling uden afkobling er mulig.
Holder med klemmedel til tilspændingsfastgørelse med spændehoved (art.-nr. 540 930) og spændebånd (art.-nr. 540 931, mål 14x0,3 mm).

Til rund leder

Fast lederføring, udførelse af vejrresistent kunststof, UV-stabiliseret og halogenfri.

1 Product

Part No. 275711 LH ZS 6.11 SBB PA V2A

GTIN 4013364124233, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 36.90 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (lederholder): PA
Materiale (klemmedel): Rustfrit
Lederholder: 6-11 mm

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 6.11 SBB PA V2A
artikelnr.: 275711
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale (lederholder) PA
Materiale (klemmedel) Rustfrit
Lederholder 6-11 mm

Product 275711 was added to Notepad.

Product 275711 was added to the cart.


Til flad eller rund leder

Fast lederføring, udførelse af vejrresistent kunststof, UV-stabiliseret og halogenfri.

1 Product

Part No. 275730 LH ZS 6.11 FL30 SBB PA V2A

GTIN 4013364124219, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 41.50 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (lederholder): PA
Materiale (klemmedel): Rustfrit
Lederholder: 6-11 mm
Lederholder: 30 mm

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 6.11 FL30 SBB PA V2A
artikelnr.: 275730
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale (lederholder) PA
Materiale (klemmedel) Rustfrit
Lederholder 6-11 mm
Lederholder 30 mm

Product 275730 was added to Notepad.

Product 275730 was added to the cart.


Til stænger til jordindføring

Fast lederføring, udførelse af vejrresistent kunststof, UV-stabiliseret og halogenfri.

1 Product

Part No. 275716 LH ZS 16 SBB PA V2A

GTIN 4013364124226, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 39.50 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (lederholder): PA
Materiale (klemmedel): Rustfrit
Lederholder: 16 mm

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 16 SBB PA V2A
artikelnr.: 275716
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale (lederholder) PA
Materiale (klemmedel) Rustfrit
Lederholder 16 mm

Product 275716 was added to Notepad.

Product 275716 was added to the cart.


Separat spændehoved

Til kombination med spændebånd på rulle (art.-nr. 540 931 eller 540 905).

1 Product

Part No. 540930 SPK 14X0.3 V2A

GTIN 4013364101319, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 27.30 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (spændehoved / bånd): Rustfrit

fabrikat: DEHN
Type: SPK 14X0.3 V2A
artikelnr.: 540930
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale (spændehoved / bånd) Rustfrit
Skrue di (SW13) M8 x 16 mm

Product 540930 was added to Notepad.

Product 540930 was added to the cart.


Spændebånd på rulle

Afklippes i passende længde.

2 Products

Part No. 540931 SPB 14X0.3 L50M V2A

GTIN 4013364101296, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 1.69 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (spændehoved / bånd): Rustfrit
Mål (bånd): 14x0,3 mm
Pakning: Kunststof
Længde: 50 m

fabrikat: DEHN
Type: SPB 14X0.3 L50M V2A
artikelnr.: 540931
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale (spændehoved / bånd) Rustfrit
Mål (bånd) (b x t) 14x0,3 mm
Pakning Kunststof
Længde 50 m

Product 540931 was added to Notepad.

Product 540931 was added to the cart.

Part No. 540905 SPB 14X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364273269, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 3.54 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (spændehoved / bånd): Rustfrit
Mål (bånd): 14x0,3 mm
Pakning: Karton
Længde: 100 m

fabrikat: DEHN
Type: SPB 14X0.3 L100M V2A
artikelnr.: 540905
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (spændehoved / bånd) Rustfrit
Mål (bånd) (b x t) 14x0,3 mm
Pakning Karton
Længde 100 m

Product 540905 was added to Notepad.

Product 540905 was added to the cart.


back to top