Your dashboard services.
Register to access all tools.

Lederholder til montage på varmeisolerende materiale

Lederholder til fastgørelse af nedledere ved vægge med udvendig isolering.
Overligger med to skruer M6, med afdækning (ZG) og kunststofdyvel Ø10 mm, fast lederføring.

3 Products

Part No. 273740 LH ZS 7.10 AB D10X140 STTZN ZG

GTIN 4013364096714, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 113.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Lederholder til varmeisolerende materiale
Lederholder, til varmeisolerende materiale
Overligger med to skruer M6,
fast lederføring
Klemmelængde: 70 mm
Lederholder: 7-10 mm
Materiale (underdel): ZG
Materiale (overligger): St/tZn
Skrue dyvel: (TX40) 7 x 140 mm

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 7.10 AB D10X140 STTZN ZG
artikelnr.: 273740
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Klemmelængde 70 mm
Samlet længde 140 mm
Lederholder 7-10 mm
Materiale (underdel) ZG
Materiale (overligger) St/tZn
Højde (lederholder) 20 mm
Skrue dyvel bl (TX40) 7 x 140 mm
Standard DIN EN 62561-4

Product 273740 was added to Notepad.

Product 273740 was added to the cart.

Part No. 273741 LH ZS 7.10 AB D10X180 STTZN ZG

GTIN 4013364096721, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 126.22 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Lederholder til varmeisolerende materiale
Lederholder, til varmeisolerende materiale
Overligger med to skruer M6,
fast lederføring
Klemmelængde: 100 mm
Lederholder: 7-10 mm
Materiale (underdel): ZG
Materiale (overligger): St/tZn
Skrue dyvel: (TX40) 7 x 180 mm

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 7.10 AB D10X180 STTZN ZG
artikelnr.: 273741
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Klemmelængde 100 mm
Samlet længde 180 mm
Lederholder 7-10 mm
Materiale (underdel) ZG
Materiale (overligger) St/tZn
Højde (lederholder) 20 mm
Skrue dyvel bl (TX40) 7 x 180 mm
Standard DIN EN 62561-4

Product 273741 was added to Notepad.

Product 273741 was added to the cart.

Part No. 273742 LH ZS 7.10 AB D10X240 STTZN ZG

GTIN 4013364096738, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 154.76 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Lederholder til varmeisolerende materiale
Lederholder, til varmeisolerende materiale
Overligger med to skruer M6,
fast lederføring
Klemmelængde: 160 mm
Lederholder: 7-10 mm
Materiale (underdel): ZG
Materiale (overligger): St/tZn
Skrue dyvel: (TX40) 7 x 240 mm

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 7.10 AB D10X240 STTZN ZG
artikelnr.: 273742
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Klemmelængde 160 mm
Samlet længde 230 mm
Lederholder 7-10 mm
Materiale (underdel) ZG
Materiale (overligger) St/tZn
Højde (lederholder) 20 mm
Skrue dyvel bl (TX40) 7 x 240 mm
Standard DIN EN 62561-4

Product 273742 was added to Notepad.

Product 273742 was added to the cart.


back to top