Your dashboard services.
Register to access all tools.

Lederholder med overligger og afdækning

Komplet enhed med afdækning til trækning af ledere, fast lederføring.

Med indvendigt gevind M8

1 Product

Part No. 275110 LH ZS 7.10 IGM8 STTZN ZG

GTIN 4013364095793, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 66.60 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Lederholder med overligger og afdækning (indvendigt M8-gevind)
Lederholder med overligger og afdækning
Komplet enhed med afdækning til placering
af ledere, fast lederføring.
Lederholder: 7-10 mm
Materiale (overligger): St/tZn
Materiale (underdel): ZG

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 7.10 IGM8 STTZN ZG
artikelnr.: 275110
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederholder 7-10 mm
Gevind (lederholder) M8
Højde (lederholder) 20 mm
Materiale (overligger) St/tZn
Materiale (underdel) ZG
Standard DIN EN 62561-4

Product 275110 was added to Notepad.

Product 275110 was added to the cart.


Med indvendigt gevind, formonteret med skrue og dyvel

1 Product

Part No. 275160 LH ZS 7.10 KD8X40 STTZN ZG

GTIN 4013364095809, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 78.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Lederholder med overligger og afdækning (indvendigt M8-gevind)
Lederholder, med overligger og
afdækning Komplet enhed med
afdækning til placering af
ledere, fast lederføring
formonteret med skrue og dyvel
Lederholder: 7-10 mm
Materiale (overligger): St/tZn
Materiale (underdel): ZG
Skrue: 5 x 50 mm

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 7.10 KD8X40 STTZN ZG
artikelnr.: 275160
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederholder 7-10 mm
Gevind (lederholder) M8
Højde (lederholder) 20 mm
Materiale (overligger) St/tZn
Materiale (underdel) ZG
Skrue ak 5 x 50 mm
Plastikdyvel Ø8 x 40 mm
Standard DIN EN 62561-4

Product 275160 was added to Notepad.

Product 275160 was added to the cart.


Med indvendigt gevind, f.eks. til rundtråd med kunststofkappe

1 Product

Part No. 275113 LH ZS 13 IGM8 STTZN ZG

GTIN 4013364095816, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 84.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Lederholder: 11-13 mm
Materiale (overligger): St/tZn
Materiale (underdel): ZG

fabrikat: DEHN
Type: LH ZS 13 IGM8 STTZN ZG
artikelnr.: 275113
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederholder 11-13 mm
Gevind (lederholder) M8
Højde (lederholder) 20 mm
Materiale (overligger) St/tZn
Materiale (underdel) ZG

Product 275113 was added to Notepad.

Product 275113 was added to the cart.


back to top