Part No. 308041 MAMVK 8.16 15.25 STTZN
GTIN 4013364056411, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 483.40 g, PU: 20.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (klemme) | St/tZn |
Klemmeområde (rund) | 8-16 / 15-25 mm |
Materialetykkelse | 3,0 / 2,0 mm |
Standard | DIN EN 62561-1 |
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,2 kA |
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat. |
Part No. 308040 MAMVK 8.16 15.25 STBL
GTIN 4013364055902, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 462.30 g, PU: 20.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (klemme) | St/blank |
Klemmeområde (rund) | 8-16 / 15-25 mm |
Materialetykkelse | 3,0 / 2,0 mm |
Standard | DIN EN 62561-1 |
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 10,2 kA |
Godkendelser | UL 467 |
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat. |
Med defineret tilspændingsmoment
Udgave som varenr. 308 041, men med afrivningsskrue NIRO (V2A), med afrivningsmoment 35 +/- 3 Nm, i stedet for standardsekskantskrue
- Pålidelig monteringskvalitet på grund af konstant drejningsmoment og defineret klemmekraft
- Enkel montering, da der ikke er behov for en drejningsmomentnøgle
- Enorm tidsbesparelse sammenlignet med exoterm svejsning
- Ingen fare for installatøren på grund af skadelig svejserøg
- Ingen risiko for miljøet
1 Product
Part No. 308044 MAMVK 8.16 15.25 STTZN ARS35NM PAR 20P
GTIN 4013364522992, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 479.50 g, PU: 20.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (klemme) | St/tZn |
Klemmeområde (rund) | 8-16 / 15-25 mm |
Materialetykkelse | 3,0 / 2,0 mm |
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,2 kA |