Your dashboard services.
Register to access all tools.

Indfangerstang GFK/Al

Indfangerstang til opbygning af isolerede indfangersystemer, f.eks. på flade tage, monteret i betonsokkel med kileteknik.

Til bestemmelse af separationsafstanden (afstandsstangens længde) anvendes materialefaktor km = 0,7.
Diameter 16 mm, UV-stabiliseret, farve: lysegrå, permanent temperaturområde -50 til +100 °C.

Indfangerstængerne er dimensionerede med 2 betonsokler (vægt 17 kg) iht. Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) .
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 010) og underlægspladen (varenr. 102 050) skal bestilles separat.

Indfangerstængerne i GFK/Al opfylder kravene iht. DIN/IEC TS 62561-8.

Presset samling

2 Products

Part No. 106207 FS 16 10 1660 GFK AL

GTIN 4013364127623, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 493.00 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang GFK/Al, udgave til at presse på, samlet længde 1660 mm
Indfangerstænger GFK/Al
til opbygning af isolerede indfangersystemer, f.eks.
på flade tage, monteret i betonsokkel med kileteknik.
Til overholdelse af separationsafstanden iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Afstandsstang af glasfiberforstærket plast (GFK) Ø16 mm,
Materialefaktor km = 0,7, UV-stabiliseret, farve: lysegrå
Udgave til at presse på
Samlet længde: 1660 mm
Isoleringslængde: 635 mm
Materiale (indfangerspids / bøsning): Al
Materiale (afstandsstykke): GFK
Vindstyrke på maks. (1 sokkel 17 kg, holderafstand 1000 mm, Al Ø8 mm): 114 km/t
Vindstyrke på maks. (2 sokler 17 kg, holderafstand 1000 mm, Al Ø8 mm): 129 km/t
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: FS 16 10 1660 GFK AL
artikelnr.: 106207
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 1660 mm
Isoleringslængde (l2) 635 mm
Materiale (indfangerspids / bøsning) Al
Vindstyrke på maks. (1 sokkel 17 kg, holderafstand 1000 mm, Al Ø8 mm) 114 km/t
Vindstyrke på maks. (2 sokler 17 kg, holderafstand 1000 mm, Al Ø8 mm) 129 km/t
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106207 was added to Notepad.

Product 106207 was added to the cart.

Part No. 106210 FS 16 10 2000 GFK AL

GTIN 4013364127630, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 625.00 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang GFK/Al, udgave til at presse på, samlet længde 2000 mm
Indfangerstænger GFK/Al
til opbygning af isolerede indfangersystemer, f.eks.
på flade tage, monteret i betonsokkel med kileteknik.
Til overholdelse af separationsafstanden iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode Indfangerstang GFK/Al, udgave til at presse på, samlet længde 1660 mm.
Indfangerstænger GFK/Al
til opbygning af isolerede indfangersystemer, f.eks.
på flade tage, monteret i betonsokkel med kileteknik.
Til overholdelse af separationsafstanden iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Afstandsstang af glasfiberforstærket plast (GFK) Ø16 mm,
Materialefaktor km = 0,7, UV-stabiliseret, farve: lysegrå
Udgave til at presse på
Afstandsstang af glasfiberforstærket plast (GFK) Ø16 mm,
Materialefaktor km = 0,7, UV-stabiliseret, farve: lysegrå
Udgave til at presse på
Samlet længde: 2000 mm
Isoleringslængde: 975 mm
Materiale (indfangerspids / bøsning): Al
Materiale (afstandsstykke): GFK
Vindstyrke på maks. (1 sokkel 17 kg, holderafstand 1000 mm, Al Ø8 mm): 93 km/t
Vindstyrke på maks. (2 sokler 17 kg, holderafstand 1000 mm, Al Ø8 mm): 105 km/t
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: FS 16 10 2000 GFK AL
artikelnr.: 106210
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 2000 mm
Isoleringslængde (l2) 975 mm
Materiale (indfangerspids / bøsning) Al
Vindstyrke på maks. (1 sokkel 17 kg, holderafstand 1000 mm, Al Ø8 mm) 93 km/t
Vindstyrke på maks. (2 sokler 17 kg, holderafstand 1000 mm, Al Ø8 mm) 105 km/t
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106210 was added to Notepad.

Product 106210 was added to the cart.


Fleksibel udførelse med gevind M10

Eksempelvis til indfangerspids art.-nr. 101 001, indfangerspids med MV-klemme art.-nr. 105 071 (til krydspunkter) eller MV-klemme til sammenspænding art.-nr. 105 079.

2 Products

Part No. 106217 DIST 16 M10 675 GFK

GTIN 4013364128811, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 280.00 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Samlet længde: 675 mm
Isoleringslængde: 635 mm
Materiale (indfangerspids / bøsning): Al
Materiale (afstandsstykke): GFK
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DIST 16 M10 675 GFK
artikelnr.: 106217
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 675 mm
Isoleringslængde (l2) 635 mm
Materiale (indfangerspids / bøsning) Al
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106217 was added to Notepad.

Product 106217 was added to the cart.

Part No. 106220 DIST 16 M10 1015 GFK

GTIN 4013364128828, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 410.00 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Samlet længde: 1015 mm
Isoleringslængde: 975 mm
Materiale (indfangerspids / bøsning): Al
Materiale (afstandsstykke): GFK
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: DIST 16 M10 1015 GFK
artikelnr.: 106220
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 1015 mm
Isoleringslængde (l2) 975 mm
Materiale (indfangerspids / bøsning) Al
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106220 was added to Notepad.

Product 106220 was added to the cart.


back to top