V NH / VA NH
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094382/HDVORSCHAU/900261a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094382/HDVORSCHAU/900261a1_16-9.jpg)
- Afleder til brug i NH-sikringsholder størrelse 00 og 1
- Zinkoxidvaristor med overvågningsenhed, afbryder og integreret for-sikring (VA NH... med yderligere gnistgab i række)
- Energetisk koordinerbar med andre afledere i Red/Line-serien
- Fejlvisning ved aktivering af signalstift
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094383/HDVORSCHAU/900270a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094383/HDVORSCHAU/900270a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094384/HDVORSCHAU/900261a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52094384/HDVORSCHAU/900261a2_Kat.jpg)
Part No. 900261 V NH00 280
GTIN 4013364094352, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 191.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 2 / klasse II |
Max. driftsspænding AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. overstrømsbeskyttelse på netsiden | Ikke nødvendig |
Part No. 900263 V NH00 280 FM
GTIN 4013364094369, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 208.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 2 / klasse II |
Max. driftsspænding AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. overstrømsbeskyttelse på netsiden | Ikke nødvendig |
Signalstift til fjernmelding | Udløsevej 7 mm |
Part No. 900270 V NH1 280
GTIN 4013364106703, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 243.10 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 2 / klasse II |
Max. driftsspænding AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. overstrømsbeskyttelse på netsiden | Ikke nødvendig |
Part No. 900262 VA NH00 280
GTIN 4013364072572, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 192.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 2 / klasse II |
Max. driftsspænding AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 20 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. overstrømsbeskyttelse på netsiden | Ikke nødvendig |
Part No. 900264 VA NH00 280 FM
GTIN 4013364073661, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 170.90 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 2 / klasse II |
Max. driftsspænding AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 20 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. overstrømsbeskyttelse på netsiden | Ikke nødvendig |
Signalstift til fjernmelding | Udløsevej 7 mm |
Part No. 900271 VA NH1 280
GTIN 4013364106710, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 243.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 2 / klasse II |
Max. driftsspænding AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 20 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. overstrømsbeskyttelse på netsiden | Ikke nødvendig |