Part No. 920308 BXT M4 E
GTIN 4013364109209, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 29.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
Stikbar i | Basisdel |
Part No. 920309 BXT M4 T
GTIN 4013364109193, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 24.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Max. driftsspænding DC (UC ) | 180 V |
Mærkestrøm ved 80 °C (IL ) | 1,0 A |
Gennemgangsmodstand | 0,1 ohm |
Stikbar i | Basisdel |
Prøvebøsninger | Forgyldt, 1 mm |
Tilbehør | 2 Måleledere (1 m), beskyttelsespose |
Part No. 920398 BS BA1 BA15 BXT
GTIN 4013364126572, Customs tariff No. (EU): 39199080, Gross weight: 5.60 g/PAK, PU: 1.00 PAK
Technical data
Dimensioner (B x H) | 13 x 7 mm |
EMC-fjederklemmer
To fjederklemmer til den beskyttede og ubeskyttede side af en BLITZDUCTOR SP/XT/XTU til permanent og lavimpedant forbindelse til en kabelskærm på en afskærmet signalledning. Med stikbar isolationskappe til indirekte skærmjording (kun BXT), med kabelbindere og isoleringsstriber. Kan anvendes til typerne BXT(U) ML2 ...S ... / BSP M2 ... (kun direkte skærmjording).
1 Product
Part No. 920395 SAK BXT LR
GTIN 4013364118157, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 12.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK
PredecessorTechnical data
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) | 5 kA |
Stikbar i | Klemmetilslutning BXT BAS / BSP BAS 4 |
Tilbehør | Isolationskappe, kabelstrips, isolationsstrips |
Skillevæg
Hvis overspændingsbeskyttelsesenhederne BLITZDUCTOR XT Ex (i) bruges i egensikre kredsløb, skal der tages højde for særlige indbygningsbetingelser.
Iht. EN 60079-11; 2007 (VDE 0170-7) skal der således overholdes en minimumafstand (trådmål) på ≥ 50 mm mellem egensikre og ikke-egensikre kredsløb (tilslutningsdele, f.eks. tilslutningsklemmer)!
Ved anvendelse af Ex i-skillevæggen TW DRC MCM EX overholdes dette trådmål også, hvis enhederne anbringes direkte ved siden af hinanden.
Kan især anvendes i forbindelse med DRC MCM XT til tilstandsovervågning af BXT-moduler. (1 pakke = 2 stk.)
1 Product
Part No. 910697 TW DRC MCM EX
GTIN 4013364123717, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 31.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK
Technical data
Montage på | 35 mm DIN-skinne efter EN 60715 |