Your dashboard services.
Register to access all tools.

Indbygningskasse og jordingsklemme

  • Tilbehør i høj kvalitet
  • Egnet til DIN-skinnemonterede afledere

Aluminiumskapsling

Til installation af DIN-skinnemonteret udstyr. Med to M20-messingforskruninger.

1 Product

Part No. 906055 ALGA 5

GTIN 4013364071513, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 1.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: ALGA 5
artikelnr.: 906055
eller tilsvarende

 

Technical data

Kapslingsklasse IP 65
Montage på Vægge
Dimensioner (B x H x D) 100 x 200 x 81 mm
Kapslingsmateriale Al

Product 906055 was added to Notepad.

Product 906055 was added to the cart.


Aluminiumskapsling til Ex (i)-afledere

Med fire kunststofforskruninger M20 x 1,5, plomberbar, trykudligningsmembran.

1 Product

Part No. 906058 ALGA 5 X

GTIN 4013364091658, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 899.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: ALGA 5 X
artikelnr.: 906058
eller tilsvarende

 

Technical data

Kapslingsklasse IP 65
Montage på Vægge
Dimensioner (B x H x D) 160 x 100 x 85 mm
Kapslingsmateriale Al

Product 906058 was added to Notepad.

Product 906058 was added to the cart.


Beskyttelseslederklemme

Til jording af profilskinner.

1 Product

Part No. 910099 SLK 16

GTIN 4013364037298, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 37.80 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: SLK 16
artikelnr.: 910099
eller tilsvarende

 

Technical data

Tilslutningstværsnit, fintrådet 6-16 mm2
Tilslutningstværsnit, massiv 6-25 mm2
Montage på DIN-skinne efter EN 60715
Kapslingsmateriale Polyamid 6,6

Product 910099 was added to Notepad.

Product 910099 was added to the cart.


back to top