Your dashboard services.
Register to access all tools.

Skærmtilslutning på DIN-skinne

  • Lynstødstrømstestet op til 5 kA (10/350 µs)
  • Rustfrit stål
  • Fjederelement sikrer permanent skærmforbindelse

Skærmklemmer

Skærmtilslutningsklemme til jording af kabelskærm på samleskinne (18x3). Egnet til lynbeskyttelses-potentialudligning. Efterfølgende indsættelse uden afbrydelse af kabelskærmningen og uden brug af værktøj er mulig.

2 Products

Part No. 919010 SAK 6.5 SN MS

GTIN 4013364071612, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 13.00 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: SAK 6.5 SN MS
artikelnr.: 919010
eller tilsvarende

 

Technical data

Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs) 5 kA
Klemmeområde Rd 1,5-6,5 mm
Materiale Forniklet messing
Montage på SN 18x3 CU 1000
Dimensioner (B x L x H) 10 x 25 x 40 mm

Product 919010 was added to Notepad.

Product 919010 was added to the cart.

Part No. 919011 SAK 11 SN MS

GTIN 4013364071605, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 27.70 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: SAK 11 SN MS
artikelnr.: 919011
eller tilsvarende

 

Technical data

Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs) 5 kA
Klemmeområde Rd 5-11 mm
Materiale Forniklet messing
Montage på SN 18x3 CU 1000
Dimensioner (B x L x H) 17 x 25 x 47 mm

Product 919011 was added to Notepad.

Product 919011 was added to the cart.


Montageskinne

Montageskinne til skærmtilslutningsklemme. Kan monteres på skinneholdere.

1 Product

Part No. 919016 SN 18X3 CU 1000

GTIN 4013364071551, Customs tariff No. (EU): 74072900, Gross weight: 479.19 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: SN 18X3 CU 1000
artikelnr.: 919016
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Fortinnet kobber
Montage på Skinneholder
Dimensioner (B x L x H) 18 x 1000 x 3 mm

Product 919016 was added to Notepad.

Product 919016 was added to the cart.


Ensidet skinneholder

Skinneholder til DIN-skinnemontage. Lavimpedant tilslutning af skærmtilslutningsklemme over DIN-skinne til samleskinne.

1 Product

Part No. 919012 SH1 18X3 ST

GTIN 4013364071599, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 39.90 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Udgave: Ensidet

fabrikat: DEHN
Type: SH1 18X3 ST
artikelnr.: 919012
eller tilsvarende

 

Technical data

Udgave Ensidet
Materiale Fortinnet stål
Montage på 35 mm DIN-skinne efter EN 60715

Product 919012 was added to Notepad.

Product 919012 was added to the cart.


Isolerende skinneholder

Isolerende skinneholder til DIN-skinnemontage eller skruetilslutning.

1 Product

Part No. 919014 SH 18X3 K

GTIN 4013364071575, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 5.30 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: SH 18X3 K
artikelnr.: 919014
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Kunststof
Farve Sort 1
Montage på DIN-skinne eller montageplade

Product 919014 was added to Notepad.

Product 919014 was added to the cart.


Tilslutningsklemme

Særligt egnet til isoleret samleskinne, eksempelvis indirekte skærmjording.

1 Product

Part No. 919015 AK 35 SN 18X3 GG

GTIN 4013364071568, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 15.40 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: AK 35 SN 18X3 GG
artikelnr.: 919015
eller tilsvarende

 

Technical data

Tilslutningstværsnit 35 mm2
Montage på Samleskinne

Product 919015 was added to Notepad.

Product 919015 was added to the cart.


back to top