Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNbox

Kombineret lynstrøms- og overspændingsafleder
  • Lynstrømsbæreevne op til 10 kA (10/350 µs)
  • Lav restspænding, kan beskytte tilsluttet udstyr
  • Indsættes i snitflade 0A – 2 og højere jvf. lynbeskyttelseszonekonceptet
Nem at bruge
  • Egnet til vægmontage
  • Hurtig og nem installation pga. fjederklemmeteknologi
  • Nem eftermontering af overspændingsbeskyttelse
Sikker ved installation og brug
  • Funktions-/fejlvisning for enkel vedligeholdelse
  • RJ45-tilslutningsmulighed for Plug & Play
  • Universel anvendelse op til 1 Gbit

Details

Sammensætning af flere enheder mulig i kapslingen med stikteknik (DBX TC B 180).
lorem ipsum
Optisk funktions-/fejlmelding (DBX TC B 180).
lorem ipsum
Push-in-klemmer til værktøjsløs og hurtig tilslutning (DBX TC B 180).
lorem ipsum
RJ45-bøsning ved udgang til direkte tilslutning i router (DBX TC B 180).
lorem ipsum

Further information


DBX TC B 180

Pladsbesparende kompakt kombiafleder i kunststofkapsling med Push-in-tilslutingsteknik og funktions-/fejlmelding til beskyttelse af et lederpar med balancerede snitflader, særligt til telekommunikations-snitflader som VVDSL og G.fast (op til 1 Gbit/s). Mulighed for direkte eller indirekte jording af skærm. Valfri tilslutning af et lederpar eller et patchkabel på udgangssiden med RJ45-stik.

1 Product

Part No. 922220 DBX TC B 180

GTIN 4013364433953, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 93.63 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Nominel strøm ved 40 °C: 1 A
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs): 7,5 kA
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 20 kA

fabrikat: DEHN
Type: DBX TC B 180
artikelnr.: 922220
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse L
Max. driftsspænding DC (UC ) 180 V
Nominel strøm ved 40 °C (IL ) 1 A
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) ( Iimp ) 7,5 kA
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) ( In ) 20 kA
Serieimpedans per leder 0 ohm
Grænsefrekvens leder-leder (100 ohm) (fG ) 425 MHz

Product 922220 was added to Notepad.

Product 922220 was added to the cart.


DBX U4 KT BD S 0-180

Kompakt kombiafleder i kunststofkapsling med actiVsense-teknologi til beskyttelse af to lederpar med ens eller forskellig signalspænding i balancerede snitflader med galvanisk adskillelse og direkte eller indirekte jordforbindelse af skærm.

1 Product

Part No. 922400 DBX U4 KT BD S 0-180

GTIN 4013364137349, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 251.70 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Kompakt kombiafleder DEHNbox DBX U4 KT BD S 0-180
Universel lynstrøms- og overspændingsafleder,
i aflederklasse type 1/P1 med actiVsense-
teknologi til automatisk registrering af
driftsspændingen og optimal tilpasning
af beskyttelsesniveauet, testet iht. EN 61643-21 og
energetisk koordineret iht. IEC 61643-22 til
beskyttelse af to lederpar til symmetriske
grænseflader med galvanisk adskillelse, enten
direkte eller indirekte skærmjording.
Driftsspænding UN: 0-180 V
Tilladt overlejret signalspænding: ≤ +/- 5 V
Mærkestrøm (svarende til maks. kortslutningsstrøm): 100 mA
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs): 10 kA
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 20 kA

fabrikat: DEHN
Type: DBX U4 KT BD S 0-180
artikelnr.: 922400
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse M
Max. driftsspænding DC (UC ) 180 V
Tilladt overlejret signalspænding (USignal ) ≤ +/- 5 V
Grænsefrekvens leder-leder (Usignal, balanceret 100 ohm) (fG ) 50 MHz
Mærkestrøm (svarende til maks. kortslutningsstrøm) (IL ) 100 mA
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) ( Iimp ) 10 kA
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) ( In ) 20 kA
Serieimpedans per leder ≤ 9 ohm; typisk 7,9 ohm
Dimensioner (L x B x H) 93 x 93 x 55 mm

Product 922400 was added to Notepad.

Product 922400 was added to the cart.


back to top