DIN-skinnemonteret strømforsyning
DIN-skinnemonteret strømforsyning med høj ydeevne og 1-faset, universelt spændingsinput, som kan forbindes til forskellige slags strømforsyninger. Driftstilstandsindikatoren på frontpanelet indikerer udgangsspændingens tilgængelighed. Ved op til 10 DRC MCM XT eller DRC SCM XT (enkelt anvendelse) eller op til 15 DRC MCM XT (flere andvendelser) kan overvågningsapparater tilsluttes en enkelt strømforsyning.
1 Product
Part No. 910499 PSU DC24 30W
GTIN 4013364157149, Customs tariff No. (EU): 85044083, Gross weight: 200.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Indgangsspændingsområde | 85-264 V AC; 120-373 V DC |
Frekvens | 44-66 Hz; 0 Hz |
Indgangsstrøm (Ie ) | 0,7 A ved 110 V AC / 0,5 A at 230 V AC |
Udgangsmærkespænding (Ua ) | 24 V DC (SELV) |
Udgangsstrøm (Ia ) | 1,3 A ved 24 V DC, max. 0,9 A i alle installationspositioner |
Anbefalet for-sikring | Afbryder 10 A, 16 A, karakteristik B, C |
Normer / regler | EN 60950, EN 61204-3, UL 60950, UL 508, GL |
USB-snitfladekonverter USB-NANO-485
USB-Nano-485 konverterer mellem USB- og RS485-signaler. Specielt udformet til 2-trådede RS485-buser. LED'er indikerer driftstilstanden (gul), Rx (grøn) og Tx (rød). På grund af de kompakte dimensioner er USB-Nano-485 ideel til brug med notebooks. Stationær anvendelse er også mulig.
1 Product
Part No. 910486 USB NANO 485
GTIN 4013364124479, Customs tariff No. (EU): 85399090, Gross weight: 79.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data