Your dashboard services.
Register to access all tools.

Aflederprøveapparat

  • Til rutinemålinger af overspændingsafledere
  • Kompakte dimensioner
  • Egnet til net- eller batteridrift
  • Indikation af lavt batteriniveau
  • Prøveledere inkluderede ved levering
  • Stødsikker prøveadapter (PA) til den modulære XT/XTU/SP-aflederserie kan fås som tilbehør

Details

Isoleret prøveleder inkluderet ved levering.
lorem ipsum
Indikation af den målte tændspænding.
lorem ipsum
Prøveadapter til modulære afledere.
lorem ipsum
Tændspændingsevne af gasgnistgab, varistorer og zenerdioder kan testes.
lorem ipsum

PM 20

Kombitester til test af tændspændingen på overspændingsafledere (med gasgnistgab / varistorer / zenerdioder). Kuffert og måletilbehør inkluderet.

1 Product

Part No. 910511 PM 20

GTIN 4013364111424, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1.47 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: PM 20
artikelnr.: 910511
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Mærkespænding DC (UN ) 8-12 V DC
Testparameter: prøvespænding Max. 1200 V DC
Indikation af målt værdi Alfanumerisk, ottecifret LCD
Tilbehør inkluderet i levering 2 prøvekabler (1 m), 2 sikkerhedsaflytningsprøveklemmer, 1 stikbar strømforsyningsenhed 230 V AC, 1 kuffert
Dimensioner: taske 300 x 110 x 110 mm

Product 910511 was added to Notepad.

Product 910511 was added to the cart.


back to top