Your dashboard services.
Register to access all tools.

ITAK Ex (i)

  • Komplet enhed
  • Integreret afleder testet iht. ATEX og FISCO
  • Egnet til beskyttelse af Ex(i)-målekredse

ITAK EXI BXT

Komplet overspændingsaflederenhed monteret i tilslutningskasse til beskyttelse af egensikre målekredse efter FISCO.

1 Product

Part No. 989408 ITAK EXI BXT 24

GTIN 4013364120396, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 1.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Max. indgangsspænding efter EN 60079-11: 30 V
Max. indgangsstrøm efter EN 60079-11: 0,5 A
Samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 20 kA

fabrikat: DEHN
Type: ITAK EXI BXT 24
artikelnr.: 989408
eller tilsvarende

 

Technical data

Aflederklasse T
Max. driftsspænding DC (UC ) 33 V
Max. indgangsstrøm efter EN 60079-11 (Ii ) 0,5 A
Samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) 7,7 MHz
Kapslingsklasse IP 65
Godkendelser for indbygget BXT CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL

Product 989408 was added to Notepad.

Product 989408 was added to the cart.


back to top