BXT BAS EX
BLITZDUCTOR XT-basisdel er en særdeles pladsbesparende, universel og 4-polet gennemgangsklemme til egensikre kredse til isætning af beskyttelsesmodul. Signalet afbrydes ikke, selvom beskyttelsesmodulet fjernes. Jordforbindelsen sikres over montagefoden, som klikkes på DIN-skinnen. Da der ikke sidder beskyttelseskomponenter i basisdelen, skal kun beskyttelsesmodulet efterses og vedligeholdes.
1 Product
Part No. 920301 BXT BAS EX
GTIN 4013364109186, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 61.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Montage på | 35 mm DIN-skinne efter EN 60715 |
Tilslutningstværsnit, massiv | 0,08-4 mm2 |
Tilslutningstværsnit, fintrådet | 0,08-2,5 mm2 |
Tilspændingsmoment (tilslutningsklemmer) | 0,4 Nm |
Jording via | 35 mm DIN-skinne efter EN 60715 |
Godkendelser | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, Inmetro *) |
*) kun i forbindelse med godkendt beskyttelsesmodul |