Tilslutningssæt til HVI-powerlangleder Ø27 mm til rørindlægning
Tilslutningselementer til afslutning i begge ender af HVI-powerlangleder. Til sammenkobling af endeafslutningen af lederen i støtterør (hovestykke) og tilslutningselement til andre dele af den ydre lynbeskyttelse eller jordingsanlæg (inklusiv to krympeslanger).
1 Product
Part No. 819142 HVI P LO ASS KF 27 V2A
GTIN 4013364152458, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 431.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | Rustfrit |
Tilslutning | Bolt Ø10 mm, L50 mm |
Ydre diameter Ø | 30 mm |
Skrue | Gevindstift M8 x 10 mm |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Tilslutningssæt til HVI-powerlangleder Ø27 mm til føring udenpå rør
Tilslutningssæt til HVI-powerleder til føring udenpå HVI-powerstøtterør GFK / Al bestående af tilslutningselementer, gevindstifter, tilslutningsdel, krympeslanger, kabelbindere og befæstigelsesring med indgang til lederholder (Ø27 mm).
1 Product
Part No. 819149 HVI P LO ASS RAV KF 27 V2A
GTIN 4013364272057, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 853.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | Rustfrit |
Tilslutning | Bolt Ø10 mm, L50 mm |
Ydre diameter Ø | 30 mm |
Skrue | Gevindstift M8 x 10 mm |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 410239 PAE 27 AB11 V2A
GTIN 4013364152465, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 80.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | Rustfrit |
Klemmeområde Ø | 27 mm |
Tilslutningsborehul Ø | 11 mm |
Skrue | i M10 x 20 mm |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |