Your dashboard services.
Register to access all tools.

HVI-powerleder

Højspændingsresistent isoleret nedleder til overholdelse af separationsafstanden til elektrisk ledende dele iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Til brug ved tilsvarende separationsafstand s ≤ 90 cm (i luft) eller s ≤ 180 cm (solidt byggemateriale).

Ved en afledning kan følgende maksimale ledningslængder således realiseres, afhængigt af lynbeskyttelsessystemets klasse (LPS):
LPS I maks. 11,25 m
LPS II maks. 15,0 m
LPS III/IV maks. 22,50 m

HVI power long-lederen opfylder kravet iht. DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Tag højde for forarbejdningstemperatur på -5 til +40 °C og det permanente temperaturområde (ved permanent installation) på -30 til +70 °C.

HVI-powerleder (formonteret, rørindlægning)

Med hovedstykke og tilslutningselement (løs kapsling). Minimum ordrelængde på 6 m, lederlængde skal angives ved ordre (i trin af 0,5 m).

1 Product

Part No. 819160 HVI P RIV 90 27 L6M SW

GTIN 4013364152298, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.47 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

HVI power-leder (præfabrikeret rørindlægning)
HVI power-leder
højspændingsresistent, isoleret nedleder
til overholdelse af separationsafstanden
til elektrisk ledende dele
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Tilsvarende separationsafstand s =< 90 cm (i luft)
eller s =< 180 cm (fast materiale).
HVI power-leder med et præfabrikeret topstykke
og et tilslutningselement (medfølger løst).
Vejrresistent og UV-stabiliseret
Materiale (leder): Cu
Materiale (isolering): PE
Materiale (kappe): PE
Diameter Ø leder: 27 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: HVI P RIV 90 27 L6M SW
artikelnr.: 819160
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (leder) Cu
Materiale (isolering) PE
Materiale (kappe) PE
Farve (leder) Sort ●
Diameter Ø leder 27 mm
Min. bestillingslængde 6 m
Max. bestillingslængde 35 m
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819160 was added to Notepad.

Product 819160 was added to the cart.


HVI-powerleder (formonteret, føres udenpå rør) til HVI-powerstøtterør GFK / Al

HVI-powerleder formonteret til føring udenpå rør med hovedstykke og tilslutningselement (løs kapsling).
Tilslutningssæt til montering af HVI-powerleder på HVI-powerstøtterør GFK / Al består af gevindstifter, tilslutningsdel, krympeslange og befæstigelsesring med en slidset lederholder (Ø27 mm) til endeafslutningen (inklusiv kabelbindere).
Minimum ordrelængde på 6 m, lederlængden skal angives ved bestilling (i trin af 0,5 m).

1 Product

Part No. 819165 HVI P RAV 90 27 L6M SW

GTIN 4013364272224, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 6.28 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

HVI power-leder (præfabrikeret rørindlægning)
HVI power-leder
højspændingsresistent, isoleret nedleder
til overholdelse af separationsafstanden
til elektrisk ledende dele
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Tilsvarende separationsafstand s =< 90 cm (i luft)
eller s =< 180 cm (fast materiale).
HVI power-leder med et præfabrikeret hovedstykke
og et tilslutningselement (medfølger løst).
Vejrresistent og UV-stabiliseret
Materiale (leder): Cu
Materiale (isolering): PE
Materiale (kappe): PE
Diameter Ø leder: 27 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: HVI P RAV 90 27 L6M SW
artikelnr.: 819165
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (leder) Cu
Materiale (isolering) PE
Materiale (kappe) PE
Farve (leder) Sort ●
Diameter Ø leder 27 mm
Min. bestillingslængde 6 m
Max. bestillingslængde 35 m
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819165 was added to Notepad.

Product 819165 was added to the cart.


HVI-powerlangleder (tromle)

HVI-powerlanglederen til montering på stedet leveres i en længde af 100 m på en engangstromle af krydsfiner (diameter ca. 900 mm, bredde ca. 485 mm) inklusiv en unbrakonøgle.

1 Product

Part No. 819137 HVI P LO 90 27 L100M SW

GTIN 4013364152625, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 854.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Materiale (leder): Cu
Materiale (isolering): PE
Materiale (kappe): PE
Diameter Ø leder: 27 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: HVI P LO 90 27 L100M SW
artikelnr.: 819137
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (leder) Cu
Materiale (isolering) PE
Materiale (kappe) PE
Farve (leder) Sort ●
Diameter Ø leder 27 mm
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819137 was added to Notepad.

Product 819137 was added to the cart.


HVI-powerlangleder (tilskæres)

HVI-powerlangleder skæres til ønsket længde til montering på stedet. Lederen fås i bundt (art.-nr. 819 163) eller på tromle (art.-nr. 819 161).
Ønskede lederlængde skal angives ved ordre (i trin af 0,5 m).

2 Products

Part No. 819163 HVI P LO 90 27 L6...35M SW

GTIN 4013364280199, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.65 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

HVI power long-leder (tilskåret), farve: sort
HVI power-leder
højspændingsresistent, isoleret nedleder
til overholdelse af separationsafstanden
til elektrisk ledende dele
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Tilsvarende separationsafstand s =< 90 cm (i luft)
eller s =< 180 cm (fast materiale).
Vejrresistent og UV-stabiliseret
Leder tilskåret 6-35,0 m
Materiale (leder): Cu
Materiale (isolering): PE
Materiale (kappe): PE
Diameter Ø leder: 27 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: HVI P LO 90 27 L6...35M SW
artikelnr.: 819163
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (leder) Cu
Materiale (isolering) PE
Materiale (kappe) PE
Farve (leder) Sort ●
Diameter Ø leder 27 mm
Min. bestillingslængde 6 m
Max. bestillingslængde 35 m
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819163 was added to Notepad.

Product 819163 was added to the cart.

Part No. 819161 HVI P LO 90 27 L36...80M SW

GTIN 4013364281646, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 35.40 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

HVI power long-leder (tilskåret), farve: sort
HVI power-leder
højspændingsresistent, isoleret nedleder
til overholdelse af separationsafstanden
til elektrisk ledende dele
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Tilsvarende separationsafstand s =< 90 cm (i luft)
eller s =< 180 cm (fast materiale).
Vejrresistent og UV-stabiliseret
Leder tilskåret 36-80 m
Materiale (leder): Cu
Materiale (isolering): PE
Materiale (kappe): PE
Diameter Ø leder: 27 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: HVI P LO 90 27 L36...80M SW
artikelnr.: 819161
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (leder) Cu
Materiale (isolering) PE
Materiale (kappe) PE
Farve (leder) Sort ●
Diameter Ø leder 27 mm
Min. bestillingslængde 36 m
Max. bestillingslængde 80 m
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819161 was added to Notepad.

Product 819161 was added to the cart.


back to top