Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNprotector - kombiafleder

  • Kombineret overspændingsbeskyttelse for en terminals energi- og dataside
  • Beskyttelse af TV- og satellitudstyr, telefonanlæg samt Ethernet-komponenter
  • Optisk drifts- og fejlvisning
  • Let eftermontering med enkel installation

Details

Stikkontakt med jord til beskyttelse af strømsiden.
lorem ipsum
Visuel funktions- og fejlmeldingslys til strømsiden (230 V).
lorem ipsum
Udgave med koaksial-tilslutning.
lorem ipsum
Udgave med RJ-tilslutning.
lorem ipsum

DPRO 230 TV

Kombineret overspændingsbeskyttelse til strøm- og antennesiden af TV-, radio- eller satellitmodtagere. Med visuel funktions- og fejlindikator og indbygget børnesikring.

1 Product

Part No. 909300 DPRO 230 TV

GTIN 4013364117723, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 241.20 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Tilslutning (indgang / udgang): F-sokkel / F-sokkel

fabrikat: DEHN
Type: DPRO 230 TV
artikelnr.: 909300
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Beskyttelse af datasiden
Aflederklasse B
Max. driftsspænding DC (UC ) 60 V
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) leder-skærm (PE) (In ) 5 kA
Gennemgangsdæmpning 0-2400 MHz ≤ 1,5 dB
Tilslutning (indgang / udgang) F-sokkel / F-sokkel
Beskyttelse af strømsiden
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 3 / klasse III
Max. driftsspænding AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Samlet afledestødstrøm (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 5 kA
Restspænding [L-N] (UP ) ≤ 1,35 kV
Max. overstrømsbeskyttelse på netsiden 16 A gL/gG eller B 16 A

Product 909300 was added to Notepad.

Product 909300 was added to the cart.


DPRO 230 NT

Kombineret overspændingsbeskyttelse til energi- og datasiden på en digital netværksafslutning NT (IP-telefoni), især telekommunikationsgrænseflader til VVDSL og G.fast (til 1 Gbit/s). Optisk drifts- og fejlvisning samt integreret børnesikring på energisiden.

1 Product

Part No. 909310 DPRO 230 NT

GTIN 4013364117747, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 258.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Tilslutning (indgang / udgang): RJ12-sokkel / RJ12-sokkel
Tilgængelighed: 3/4

fabrikat: DEHN
Type: DPRO 230 NT
artikelnr.: 909310
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Beskyttelse af datasiden
Aflederklasse Q
Max. driftsspænding DC (UC ) 180 V
Lynstødstrøm (10/350 µs) per leder D1 (Iimp ) 1 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) per leder (In ) 2,5 kA
Grænsefrekvens (fG ) 220 MHz
Tilslutning (indgang / udgang) RJ12-sokkel / RJ12-sokkel
Beskyttelse af strømsiden
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 3 / klasse III
Max. driftsspænding AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Samlet afledestødstrøm (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 5 kA
Restspænding [L-N] (UP ) ≤ 1,35 kV
Max. overstrømsbeskyttelse på netsiden B 16 A

Product 909310 was added to Notepad.

Product 909310 was added to the cart.


DPRO 230 LAN100

Kombineret overspændingsbeskyttelse til strømsiden og dataindgangen til beskyttelse af LAN-komponenter. Beskyttelse af alle lederpar til ethernetstik.
Efterlever kravene for Channel-klasse D efter EN 50173 og er derved egnet til 1000 Base-T (Gigabit Ethernet). Med visuel funktions- og fejlindikator og indbygget børnesikring.

1 Product

Part No. 909321 DPRO 230 LAN100

GTIN 4013364126152, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 271.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Tilslutning (indgang / udgang): Skærmet RJ45-sokkel / skærmet RJ45-sokkel
Tilgængelighed: 1/2, 3/6, 4/5, 7/8

fabrikat: DEHN
Type: DPRO 230 LAN100
artikelnr.: 909321
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Beskyttelse af datasiden
Aflederklasse Q
Max. driftsspænding DC (UC ) 3,3 V
Lynstødstrøm (10/350 µs) per leder D1 (Iimp ) 0,5 kA
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 10 kA
Grænsefrekvens (fG ) 180 MHz
Tilslutning (indgang / udgang) Skærmet RJ45-sokkel / skærmet RJ45-sokkel
Beskyttelse af strømsiden
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 3 / klasse III
Max. driftsspænding AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Samlet afledestødstrøm (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 5 kA
Restspænding [L-N] (UP ) ≤ 1,25 kV
Max. overstrømsbeskyttelse på netsiden B 16 A

Product 909321 was added to Notepad.

Product 909321 was added to the cart.


back to top