BUStector
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44881958/HDVORSCHAU/925001a6_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44881958/HDVORSCHAU/925001a6_16-9.jpg)
- Afleder til KNX / EIB-bus
- Minimale pladskrav pga. KNX / EIB-busklemmedesign
- Systemtestet med EIBA-certificering
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44881960/HDVORSCHAU/925001a4_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44881960/HDVORSCHAU/925001a4_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44881959/HDVORSCHAU/925001a5_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44881959/HDVORSCHAU/925001a5_Kat.jpg)
Part No. 925001 BT 24
GTIN 4013364047365, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 10.10 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasse | B |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 45 V |
Mærkestrøm (IL ) | 6 A |
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) per leder | 1 kA |
C2 mærkeafledestødsstrøm per leder (In ) | 5 kA |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 70 MHz |
Godkendelser | EIBA-Zertifizierung Nr. Z 32/1399/95 |