UGKF
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/47645838/HDVORSCHAU/929010a4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/47645838/HDVORSCHAU/929010a4.jpg)
- Stikbar overspændingsbeskyttelsesadapter til nem eftermontering
- Stikkes direkte i udstyr med koaksial tilslutning
- Integreret indirekte skærmjording modvirker brumsløjfer
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/47645839/HDVORSCHAU/929010a4_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/47645839/HDVORSCHAU/929010a4_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/47645842/HDVORSCHAU/909710_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/47645842/HDVORSCHAU/909710_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/47645841/HDVORSCHAU/909710_Kat1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/47645841/HDVORSCHAU/909710_Kat1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/47645840/HDVORSCHAU/929010_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/47645840/HDVORSCHAU/929010_Kat2.jpg)
Part No. 929010 UGKF BNC
GTIN 4013364039940, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 67.70 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasse | T |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 8 V |
Mærkestrøm (IL ) | 0,1 A |
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) leder-skærm (In ) | 2,5 kA |
Gennemgangssdæmpning ved 300 MHz (50 ohms) | ≤ 3 dB |
Reflektionsdæmpning ved 40 MHz (50 ohm) | ≥ 20 dB |
Gennemgangsdæmpning ved 265 MHz (75 ohm) | ≤ 3 dB |
Reflektionsdæmpning ved 40 MHz (75 ohm) | ≥ 20 dB |
Godkendelser | CSA, UL |