Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tilbehør til LSA-teknik

  • Afprøvet skæreklemmetekik
  • 45° vinklede knive i skillelisten giver mindre pres på lederen
  • Bedre lederstabilitet
  • Bedre korrosionsegenskaber
  • Yderligere tilbehør er tilgængeligt ved forespørgsel

Montageramme

Montageramme til 10 LSA-lister af 2/10-serien.
Samlet vidde: 104,5 mm

1 Product

Part No. 907995 MB2 10 LSA

GTIN 4013364033528, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 228.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: MB2 10 LSA
artikelnr.: 907995
eller tilsvarende

 

Technical data

Dimensioner 223 x 105 x 42 mm

Product 907995 was added to Notepad.

Product 907995 was added to the cart.


Isættelsesværktøj

Isættelsesværktøj med sensor til LSA-tilslutningsteknik til at forbinde og skære tråde til ønsket længde. Med udfoldelig udtrækningskrog og klinge.

1 Product

Part No. 907994 AW2 LSA

GTIN 4013364033511, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 105.20 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: AW2 LSA
artikelnr.: 907994
eller tilsvarende

 

Technical data

Farve Hvid ○

Product 907994 was added to Notepad.

Product 907994 was added to the cart.


Tilslutningsliste

Serie 2 til LSA-tilslutningsteknik til uadskillelig tilslutning af 10 lederpar på kabel- og rangersiden. Muliggør installation af DPL 10 G3-afledere. Kun til parallelle beskyttelseskredse.

1 Product

Part No. 907997 AL2 10DA LSA

GTIN 4013364033542, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 51.40 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: AL2 10DA LSA
artikelnr.: 907997
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Prøvestandarder DIN 47608-1, -2
Lederdiameter, massiv 0,40-0,80 mm
Lederdiameter, med isolering 0,70-1,50 mm

Product 907997 was added to Notepad.

Product 907997 was added to the cart.


Skilleliste

Serie 2 til LSA-tilslutningsteknik for tilslutning af 10 lederpar på kabel- og rangersiden. Beskyttelse mellem frakoblingskontakterne ved isættelse af DRL-komponenter. Muliggør installation af DPL 10 G3-afledere.

1 Product

Part No. 907996 TL2 10DA LSA

GTIN 4013364033535, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 60.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: TL2 10DA LSA
artikelnr.: 907996
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Prøvestandarder DIN 47608-1, -2
Godkendelser Efter DTAG TS 0272/96
Lederdiameter, massiv 0,40-0,80 mm
Lederdiameter, med isolering 0,70-1,50 mm

Product 907996 was added to Notepad.

Product 907996 was added to the cart.


Jordingsliste

Serie 2 til LSA-tilslutningsteknik for tilslutning af op til 38 jordtråde eller ubrugte signalledere. Med jordleder og M4-kabelsko.

1 Product

Part No. 907993 EL2 38EA LSA

GTIN 4013364048584, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 59.80 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: EL2 38EA LSA
artikelnr.: 907993
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Jord via Jordleder med M4-kabelsko
Lederdiameter, massiv 0,40 - 0,80 mm
Lederdiameter, med isolering 0,70 - 1,50 mm
Farve rød

Product 907993 was added to Notepad.

Product 907993 was added to the cart.


Skilleliste-rangermodul med LSA-fjederklemmer

Skilleliste-rangermodul til DIN-skinnemontage, udstyret med serie 2/10 LSA-skilleliste og fjederklemme til variabel ledertilslutning. Velegnet til installation af DPL og DEHNrapid LSA-afledere.

1 Product

Part No. 907991 TL2 10DA CC

GTIN 4013364112988, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 213.20 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: TL2 10DA CC
artikelnr.: 907991
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Bæreevne for forbindelseselementer til D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
Montage på 35 mm DIN-skinne efter EN 60715
Tilslutning (indgang / udgang) Fjeder eller LSA / fjeder eller LSA
Jord via DIN-skinne / Fladstik 6,3 mm
Lederdiameter, massiv 0,40-0,80 mm
Lederdiameter, med isolering 0,70-1,60 mm

Product 907991 was added to Notepad.

Product 907991 was added to the cart.


back to top